Butterflyventilerne GEMÜ R480, R481, R487 og R488 er nu NSF/ANSI/CAN 61- og DVGW-godkendt. Begge godkendelser bekræfter, at produkterne fra GEMÜ, ventilspecialisten fra Ingelfingen, er egnede til brug med drikkevand.
For butterflyventilerne GEMÜ R480, R481, R487 og R488 Victoria til drikkevand kan der vælges mellem den amerikanske NSF-godkendelse med specialfunktion "N" og den europæiske DVGW-godkendelse med specialfunktion "D".
Desuden gælder NSF/ANSI/CAN 61-godkendelsen for alle produkter, der kan leveres med mancet i kode W sammen med rustfri stålskiver i kode A, B og D.
DVGW-godkendelsen gælder for alle produkter med manchet i kode W og rustfri stålskiver i kode A og B samt specialfunktion "D".
Tætningen til GEMÜ 480 og GEMÜ R480 er testet i henhold til den gamle elastomer-retningslinje og den nye retningslinje fra KTW-BWGL. Med offentliggørelsen af den tredje ændring af KTW-BWGL i marts 2022 er der en overgangsperiode, som løber frem til marts 2025. Derefter bortfalder elastomer- retningslinjen.
Med GEMÜ R480 Victoria-serien giver GEMÜ sine kunder sikkerhed ved planlægningen af fremtidige projekter, der rækker ud over den nævnte overgangsperiode, og kan levere egnede butterflyventiler på lang sigt.