A especialista em válvulas GEMÜ amplia o portfólio de produtos na área de válvulas mangote Single-Use com a válvula mangote compacta, motorizada, GEMÜ Q51.
A nova válvula mangote motorizada GEMÜ Q51 destaca-se especialmente por sua construção compacta e, consequentemente, precisa de pouco espaço para instalação. Além disso, a nova válvula mangote pode ser usada em ambientes nos quais não há ar comprimido disponível, devido ao seu atuador motorizado. Ela amplia o portfólio de produto da GEMÜ na área de válvulas mangote Single-Use no atuador tamanho 0 para diâmetro interno de tubo 1/8" e 1/4", assim como diâmetro externo de tubo 1/4", 3/8", 7/16" e 1/2".
Para válvulas mangote Single-Use, o tubo é fixado em um alojamento. Ao comprimir o tubo, o fluido dentro dele pode ser regulado e controlado. Todas as válvulas mangote da GEMÜ dispõem de um contorno do compressor especialmente desenvolvido, que minimiza a carga dos tubos e aumenta a vida útil. Como a GEMÜ Q51. Assim, ela é adequada para aplicações Single-Use, com foco em uma construção compacta e em um design de instalação simplificado, nas quais as contaminações cruzadas devem ser evitadas.