Nova válvula de bloco multivans GEMÜ para aplicações Single-Use

Nova válvula de bloco multivans GEMÜ para aplicações Single-Use

Nova válvula de bloco multivans GEMÜ para aplicações Single-Use

A especialista em válvulas GEMÜ está ampliando a sua linha Single-Use com a válvula de bloco multivias GEMÜ Multiport SUMONDO. Ela está disponível com travamento pneumático ou manual do bloco.

A GEMÜ Multiport SUMONDO combina diversas válvulas de diafragma individuais Single-Use em uma válvula de bloco multivias, oferecendo assim uma nova solução para aplicações na indústria farmacêutica e de biotecnologia. O princípio comprovado da válvula de diafragma GEMÜ SUMONDO garante uma separação hermética entre o atuador e o fluido, através da soldagem do diafragma ao corpo. Na utilização da GEMÜ Multiport SUMONDO, a unidade do atuador (Multi-Use) fica instalada de forma fixa no sistema, enquanto o bloco M (Single-Use) é substituído após o uso.

Os blocos M compactos, que não exigem mangueiras ou tubulações entre duas sedes, são caracterizados por um baixo volume de Hold-Up em comparação com as soluções de válvula individual. Isto resulta em maior segurança do processo e eficiência. Graças à construção compacta, é necessário menos espaço no sistema. A fabricação de acordo com as diretrizes GMP também garante que os blocos M Single-Use em contato com o fluido atendam aos mais altos padrões em termos de pureza, segurança e estabilidade.

Travamento pneumático ou manual do bloco
Há duas opções de travamento de bloco disponíveis, que diferem na maneira como o bloco M (descartável) é conectado à unidade de atuador e oferecem travamento pneumático (PSUA) ou travamento manual usando uma alavanca manual (PSUH). Ambas as variantes permitem a operação simples, bem como a substituição rápida do descartável entre diferentes ciclos de produção.

Os descartáveis fresados podem ser fabricados em vários designs, com diferentes conexões e integrações de sensores para uso direcionado em aplicações upstream e downstream. Isto significa que os blocos M podem ser projetados e implementados de acordo com as necessidades do cliente.

Pressrelease

docx187 KB