Type
Filtrer par
717: Vanne à boisseau sphérique, plastique, manuelle
DN
Filtrer par
10: DN 10
15: DN 15
20: DN 20
25: DN 25
32: DN 32
40: DN 40
50: DN 50
65: DN 65
80: DN 80
100: DN 100
Forme du corps
Filtrer par
D: Corps de vanne 2 voies
M: Version multivoies
Type de raccordement
Filtrer par
2: Raccord union avec insert (à coller ou à souder) - DIN
4: Raccord union avec Brides EN 1092, PN10, forme B encombrement FTF EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1
31: Taraudage NPT
33: Raccord union avec collet à coller en pouces - BS (embout femelle)
39: Bride ANSI Class 125/150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1, encombrement uniquement pour forme de corps D
78: Raccord union à souder bout à bout (IR) - suivant DIN
3M: Raccord union à coller / souder en emboîture - en pouces - ASTM
3T: Raccordement vissé avec insert JIS (manchon)
7R: Raccord union avec DIN insert (couplage taraudé Rp)
Matériau vanne à boisseau
Filtrer par
1: PVC-U, gris
2: PVC-C
4: ABS
5: PP-H, gris
20: PVDF
Matériau d'étanchéité
Filtrer par
4: FKM
14: EPDM
Fonction de commande
Filtrer par
0: Commande manuelle
L: Commande manuelle, poignée verrouillable
V: À commande manuelle, poignée, verrouillable avec limitation d'angle de pivotement à 90° uniquement pour vannes à boisseau sphérique multivoies
W: À commande manuelle, poignée, verrouillable avec limitation d'angle de pivotement à 180°uniquement pour vannes à boisseau sphérique multivoies
Version de l'actionneur
Filtrer par
OHNE
Forme / position du boisseau
Filtrer par
OHNE
2: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 1 et 3 ouverts, boisseau T, position de fin de course « Fermé », raccords 1 et 2 ouverts
3: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 1 et 2 ouverts, boisseau T, position de fin de course "« Fermé », raccords 2 et 3 ouverts
4: Boisseau T, position de fin de course « Ouvert », raccords 2 et 3 ouverts, boisseau T, position de fin de course « Fermé », raccords 1, 2 et 3 ouverts
6: Boisseau L, position de fin de course "Ouvert", raccords 1 et 3 ouverts, boisseau L, position de fin de course "Fermé", raccord 1 ouvert
L: Boisseau L, version multivoies, position 1
R: boule de commande pour la plage de contrôle 0 ° - 90 ° Caractéristique linéaire entre la position de la bille et le débit en pourcentage
T: Boisseau T, version multivoies, position 1
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
0101: Zone de contact avec le support nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis et emballées dans un sachet en plastique hermétique
1187: Collet en PE
1288: K-NR 0101, K-NR 1187, 0101 - Zone de contact nettoyée pour assurer la compatibilité du vernis, 1187 - Matériau d'insertion PE,
CONEXO
Filtrer par
OHNE
C: Puce RFID intégrée pour identification électronique et traçabilité