Schalter
Filtern nach
206: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NCN3-F25F-N4-V1
217: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia IFM, NN5008
218: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NCN3-F31K-N4-V1-V1 mit 1 Magnetventilanschluss
219: Näherungsschalter, 2x2 Draht, Schließer, PNP, 10-36VDC IFM, IN5327
221: Näherungsschalter, 2X2 Draht, Öffner, NAMUR P+F, NCN3-F31K-N4-K-Y244381
224: Näherungsschalter, 2 Draht, NAMUR, ATEX ia P+F, NCN3-F25-N4-V1
312: Näherungsschalter, 3 Draht, Dual Schließer, PNP, 10-30VDC P+F, NBN3-F25F-E8-V1
316: Näherungsschalter, 3 Draht, Dual Schließer, PNP, 10-36VDC IFM, IN5225
317: Näherungsschalter, 3 Draht, Dual Schließer, PNP, 10-30VDC P+F, NBN3-F31-E8-V1
319: Näherungsschalter, 3 Draht, Dual Schließer, PNP, 10-30VDC P+F, NBN4-F25-E8-V1
324: Näherungsschalter, 3 Draht, Dual Schließer, PNP, 10-36VDC IFM, IN5285
325: Näherungsschalter, 3 Draht, Dual Schließer, PNP, 10-30VDC P+F, NBN3-F31-E8-K-K mit 1 Magnetventilanschluss
400: Näherungsschalter, 4 Draht, Dual Schließer, PNP, 10-30VDC P+F, NBN3-F31K-E8
AS1: Näherungsschalter, 3-Draht, IFM AC2316, DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12
NAMUR-Größe (VDI/VDE)
Filtern nach
01: Lochabstand 80 X 30, Wellenhöhe 20
02: Lochabstand 80 X 30, Wellenhöhe 30
03: Lochabstand 130 X 30, Wellenhöhe 30
04: Lochabstand 130 X 30, Wellenhöhe 50
A2: Lochabstand 80 X 30, Distanzadapter
F2: Lochabstand 80 X 30, Wellenhöhe 30 Puck Flexibel
G1: Antriebsbohrbild 80 X 30 X 20 mit Adapter SCHE für DR/SC 0015U und 0030U Flexibler PUCK
S1: Antriebsbohrbild 80 X 30 X 20 Adapter SCHE für DR/SC 0015U und 0030U
W2: Lochabstand 80 X 30, Wellenhöhe 30 für Wellendruchmesser max . Ø53mm
Elektrischer Anschluss
Filtern nach
1110: M12 Stecker, 4-polig
3101: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff
3113: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff 2x M12x1 4Pol. für 2 Magnetventilanschlüsse
31MA: M20x1,5 Kabelverschraubung Kunststoff M20x1,5 für 1 Magnetventilanschluss mit 500mm Kabel
31MC: Systemseitiger Anschluss PVC-Kabel 5m ; 0,75mm2 Ventilseitiger Anschluss PVC-Kabel 500mm ; 0,75mm2