Typ
Filtern nach
1436: Stellungsregler, elektropneumatisch cPos
Feldbus
Filtern nach
000: Ohne
Zubehör
Filtern nach
Z: Zubehör
Wirkungsweise
Filtern nach
1: Einfachwirkend
Geräteausführung
Filtern nach
ECON: Stellungsregler Economy
Option
Filtern nach
00: ohne
US: Pneumatische Anschlüsse für ¼“ Schlauch
Durchflussleistung
Filtern nach
01: 150 l/min
02: 200 l/min
Weggeberausführung
Filtern nach
030: Potentiometer 30 mm Länge
050: Potentiometer 50 mm Länge
075: Potentiometer 75 mm Länge
090: Potentiometer 90° Drehwinkel
S01: Potentiometer extern, Steckverbinder M12
Ausführungsart
Filtern nach
OHNE: Ohne
2442: Voreinstellung Totzone 2%
6960: Invertierte Wirkrichtung, für Schwenkarmaturen Steuerfunktion NO (2)
Ausführung High Purity
Filtern nach
OHNE: Ohne
HP: High Purity
Sonderausführung
Filtern nach
OHNE: Ohne
U: UL-Zulassung
CONEXO
Filtern nach
OHNE: Ohne
C: integrierter RFID-Chip zur elektronischen Identifizierung und Rückverfolgbarkeit