GEMÜ 643

Válvula fundo de tanque de acionamento manual

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos

A válvula fundo de tanque de 2/2 vias GEMÜ 643 possui um atuador manual angular com volante de plástico. A válvula já vem equipada de série com um indicador ótico de posição. O corpo da válvula de aço inox foi usinado de uma única peça (monobloco, nenhuma versão soldada). A peça intermediária de metal e o castelo do atuador são de aço inox.

  • Queimaduras e lesões a altas temperaturas de operação são evitadas graças ao volante de plástico a prova de calor
  • Construção compacta
  • Atuador giratório a 360°
  • Possibilidade de montagem duma haste prolongada para o volante do lado do usuário
  • Temperatura do fluido: -10 até 100 °C
  • Temperatura de esterilização: máx. 150 °C
  • Temperatura ambiente*: 0 até 60 °C
  • Pressão de operação*: 0 até 10 bar
  • Diâmetros nominais*: DN 15 até 40
  • Formas do corpo: Corpo para válvulas fundo de tanque
  • Tipos de conexões: Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão: ANSI | ASME | DIN | EN | ISO | SMS
  • Materiais do corpo da válvula: 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (BN2), material de forjamento
  • Materiais do diafragma: EPDM | PTFE/EPDM
  • Conformidades*: 3A | BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP

Vídeo do produto

How diaphragm valves with metal valve bodies work

00:40 min
6750 Visualizações
Online desde 16.09.2015
Demais vídeos