A válvula borboleta com vedação PTFE GEMÜ 491 Edessa possui um atuador de metal, de acionamento pneumático. As seguintes funções de acionamento são disponíveis: "Normal fechada (ar para abrir)", "Normal aberta (ar para fechar)" e "Dupla ação". O disco e o eixo formam uma só peça, corpo e sede poderão ser fornecidos em diversas configurações. A válvula borboleta é disponível nos diâmetros nominais DN 25 até 600 (1½″ - 36″), nos desenhos de instalação normais: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Categoria A (DIN 3202 K1) e nas versões de corpo wafer e lug.
- Adequada para fluidos químicos agressivos
- Não goteja nem forma bolhas. Estanqueidade conforme EN 12266-1/P12, taxa de vazamento A
- Seleção de material de alta qualidade com diversas combinações
- Maior segurança da instalação graças ao eixo de uma peça só e do sistema de vedação com mola de prato
- Vida útil longa graças ao suporte do eixo e a geometria esférica do disco e da sede
- Acessório (opcional) montado pronto para operar, ajustado e verificado
- Temperatura do fluido:-20 até 200 °C
- Temperatura ambiente:-20 até 95 °C
- Pressão de operação:0 até 10 bar
- Diâmetros nominais:DN 25 até 600
- Formas do corpo:Lug | Wafer
- Normas de conexão:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4404, usinado de bloco | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil | Plástico duro VE, reforçado | S355J2 + N, material de aço fundido
- Revestimento do corpo:Epóxi
- Materiais da sede:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE/EPDM
- Materiais do disco:1.4404 (316L), material de forjamento | 1.4469, material de aço fundido duplex | 2.4602 (alloy 22), usinado de bloco | 3.7035,・titânio
- Revestimento do disco:PFA
- Conformidades:ATEX | EAC | FDA | Segurança funcional | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Demais vídeos
