Este Website usa cookies.

Para as nossas Websites e nossa loja Online usamos cookies tecnicamente necessários, e cookies que necessitamos para podermos processar as suas consultas. Além desses, usamos os chamados tracking-cookies. Com ajuda destes, podemos otimizar nossa apresentação Online e assim, oferecer-lhe ainda mais emoções na sua utilização. ...

Demais informações poderá encontrar na nossa Declaração de proteção de dados. Declaração de proteção de dados

Cookies funcionais

Estes cookies são essenciais para se poder utilizar todas as funções dos Websites da GEMÜ, e portanto, são pré-configurados não podendo ser desativados. Se necessário, poderá contornar isto, mudando as configurações no seu browser.

Cookies de análise do Web

Aqui poderá decidir, se um determinado cookie de análise do Web poderá ser guardado no seu browser para possibilitar ao operador do Website a registrar e analisar diversos dados de estatística. Caso concorda com esta opção, clique no seguinte Link para guardar o cookie Piwik de desativação no seu Browser.

De momento, a GEMÜ não tem a possibilidade de oferecer configurações para vários browseres ou que abrangem as contas dos usuários. Além disso, e consoante suas configurações de segurança no browser, tem a possibilidade de definir a que os cookies autorizados pela GEMÜ sejam deletados quando fechar o browser, não estando mais disponíveis na próxima sessão no site. Assim que fechar ou mudar o browser, ou quando usar vários computadores, deverá proceder a algumas adaptações ou, se necessário, definir novamente.

GEMÜ SUPM

Válvula de diafragma de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

O corpo da válvula de diafragma Single-Use da válvula de diafragma GEMÜ Single-Use SUMONDO tem uma vedação hermetica atraves de um diafragma internamente soldado. Para sua montagem, o corpo da válvula de diafragma Single-Use é fixado no atuador pneumático de aço inox, e bloqueado com pinos de engate. Após a sua utilização, o corpo da válvula de diafragma Single-Use pode ser separado junto com seu diafragma do atuador pneumático de aço inox, e descartado. O atuador pneumático de aço inox pode ser utilizado várias vezes, e permanece montado na instalação.

    • Conexão: Bocal da mangueira; Clamp
    • Atuador: Manual
    • Acionamento: Atuador linear
    • Material do corpo: PP-R natural
    • Conformidades
    • Pressão máx. de operação: 4; 9 bar
    • Temperatura máx. do fluido: 40 °C
    • Temperatura mín. do fluido: 5 °C
    • Diâmetros nominais: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')
    • Temperatura de esterilização: max. 134 °C

    Acessórios adequados

    Novidades sobre o produto

    20.11.2017

    Válvula de diafragma Single-Use com atuador man.autoclavável

    Agora, a válvula de diafragma Single-Use SUMONDO também é disponível com um atuador manual autoclavável.

    Novidades sobre o produto

    03.07.2017

    Válvula de diafragma Single-Use estabilizada no mercado

    Agora, a primeira válvula de diafragma Single-Use GEMÜ SUMONDO regulável,