A válvula globo de assento inclinado de 2/2 vias GEMÜ 514 possui um atuador de pistão de alumínio de baixa manutenção, e é de acionamento pneumático. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.
- Castelo do atuador robusto de alumínio
- Elevado valor da vazão devido ao formato do ângulo do assento
- Fole de aço inox como vedação da haste para altas temperaturas de operação
- Conexões e materiais especiais sob consulta
- Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
- Temperatura do fluido:-10 até 210 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 8 até 80
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
3051 Visualizações
Online desde 16.09.2015
Demais vídeos
.jpg)