GEMÜ 532

Válvula globo de assento reto de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 532 possui um atuador de pistão de alumínio robusto, e é de acionamento pneumático. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.

  • Disponível como válvula borboleta ou válvula de controle
  • Castelo do atuador robusto de alumínio
  • Forças de atrito reduzidas graças à bucha de deslize na cabeça do atuador possibilitam uma boa função de controle
  • Troca rápida do atuador e posicionamento livre na linha por meio de fixação através de porca união
  • Podem ser fornecidos com fole de aço inox como vedação da haste
  • Adequado para vácuo até 20 mbar (a)
  • Temperatura do fluido:-10 até 210 °C
  • Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 40 bar
  • Diâmetros nominais:DN 15 até 100
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias
  • Tipos de conexões:Flange
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)

Acessórios adequados

Vídeo do produto

How globe valves work

00:37 min
3051 Visualizações
Online desde 16.09.2015
Demais vídeos