A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 536 possui um atuador de membrana robusto, de baixa manutenção, sendo de acionamento pneumático. Esta válvula é muito adequada como válvula de controle. A vedação da válvula na sede do corpo ocorre por meio de um prato de assento montado de forma móvel sobre a haste da válvula. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.
- Disponível como válvula borboleta ou válvula de controle
- Controle exato graças ao obturador tipo coroa com guia e atuador com membrana do atuador
- Valores de fluxo de até 380 m³/h
- Adequado para vácuo até 20 mbar (a)
- Versões para temperaturas mais elevadas sob consulta
- Temperatura do fluido:-10 até 210 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:DN 32 até 150
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | EN | ISO
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
- Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FMEDA
Acessórios adequados
Vídeo do produto
How globe valves work
00:37 min
3049 Visualizações
Online desde 16.09.2015
Demais vídeos