A válvula globo de assento reto de 2/2 vias GEMÜ 539 possui um atuador de eixo oco e é acionada de forma elétrica. O atuador de eixo oco eSyDrive pode ser operado tanto como ABERTO/FECHADO ou como atuador com posicionadores ou controlador de processo integrado. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis que reduzem o tempo de manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação contra sujeira e danos. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão.
- Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais realizáveis
- Elevado valor da vazão
- Força e velocidade podem ser ajustáveis de forma variável
- Ampla facilidade de diagnóstico
- Operação via plataforma Web eSy-Web
- Indicador ótico de posição integrado e indicador LED de longo alcance
- Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
- Temperatura do fluido:-10 até 250 °C
- Temperatura ambiente:-10 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 40 bar
- Diâmetros nominais:1/2'' (DN 15) até 4'' (DN 100)
- Formas do corpo:Corpo de duas vias
- Tipos de conexões:Flange
- Normas de conexão:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | EN-GJS-400-18-LT, material de ferro fundido dúctil
- Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 6 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)
Vídeo do produto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
826 Visualizações
Online desde 14.12.2021
Demais vídeos