A válvula globo de assento angular de 2/2 vias GEMÜ 543 eSyStep é de acionamento elétrico. O atuador eSyStep é disponível como atuador ABRIR/FECHAR ou como atuador com posicionador integrado. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas auto ajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após de muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos. Um indicador ótico e elétrico de posição é integrado como padrão. O atuador de autotravamento mantêm a sua posição estável quando inativo, e no caso de falta de tensão de alimentação.
- Apta para processos CIP/SIP (somente com parte intermediária de aço inox)
- Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
- Função Abrir/Fechar ou com posicionador integrado
- Pode ser parametrado via IO-Link
- Curvas características de controle lineares e modificadas conforme percentagens iguais realizáveis
- Programação local da posição final, ou remota através de uma entrada para programação
- Diversas funções integradas (tais como feedback, limitador de curso etc.)
- Temperatura do fluido:-40 até 180 °C
- Temperatura ambiente:0 até 60 °C
- Pressão de operação:0 até 25 bar
- Diâmetros nominais:DN 6 até 50
- Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
- Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
- Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435, material de fundição de revestimento | CC499K, material de latão vermelho
- Materiais da vedação de assento:PTFE | PTFE, reforçado
- Tensão de alimentação:24 VDC
- Velocidade de posicionamento:máx. 3 mm/s
- Classe de proteção:IP 65
- Conformidades:EAC | FDA | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar)