GEMÜ 543 eSyStep

Sähkömoottorilla toimiva vinoistukkaventtiili

  • Kuvaus
  • Ominaisuudet
  • Tekniset tiedot

2/2-tie-vinoistukkaventtiili GEMÜ 543 eSyStep toimii sähkömoottorilla. Toimilaite eSyStep on saatavilla AVAUS/SULKU-toimilaitteena tai integroidulla asennonsäätimellä varustettuna toimilaitteena. Venttiilikara tiivistetään itsestään säätyvällä tiivistepaketilla; näin taataan vähän huoltoa kaipaava ja luotettava venttiilikaran tiivistys vielä pitkän käyttöajan jälkeenkin. Ennen tiivistepakettia sijaitseva pyyhintärengas suojaa tiivistettä lisäksi likaantumiselta ja vaurioilta. Optinen ja sähköinen asennon näyttö on integroitu vakiona. Itselukkiutuva toimilaite säilyttää asentonsa luotettavasti ollessaan poiskytkettynä tai syöttöjännitekatkoksen aikana.

  • CIP-/SIP-puhdistettava (vain jos välikappale haponkestävää terästä)
  • Vakiona tyhjiönkesto 20 millibaariin (a) saakka
  • Säätönopeus maks. 3 mm/s
  • Avaus/sulku-toiminto tai integroitu asennonsäädin
  • Parametritettävissä IO-Linkin avulla
  • Lineaariset ja modifioidut samanprosenttiset säätökäyrästöt toteutettavissa
  • Ääriasentojen ohjelmointi paikan päällä tai ulkoisesti ohjelmointitulon kautta
  • Eri toimintoja integroituna (esim. ilmoitus, iskunrajoitin jne.)
  • Väliaineen lämpötila:-10 - 180 °C
  • Ympäristön lämpötila:0 - 60 °C
  • Käyttöpaine:0 - 25 bar
  • Nimelliskoot:DN 6 - 50
  • Runkotyypit:Kulmarunko | Läpivirtausrunko
  • Liitäntätyypit:Kierre | Laippa | Panta | Yhde
  • Liitäntästandardit:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Runkomateriaalit:1.4408, tarkkuusvalumateriaali | 1.4435 (316L), takomateriaali | 1.4435, tarkkuusvalumateriaali | CC499K, pronssivalumateriaali
  • :PTFE | PTFE, vahvistettu
  • Syöttöjännite:24 V DC
  • :maks. 3 mm/s
  • IP-luokitus:IP 65
  • Vaatimustenmukaisuudet:EAC | Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004 | FDA | TA-Luft

Tuoteuutisia

25.06.2020

Lisää sähkömoottorikäyttöisiä venttiilejä