GEMÜ 550

Válvula globo de assento angular de acionamento pneumático

  • Descrição
  • Características
  • Detalhes técnicos
  • Acessórios

A válvula globo de assento inclinado de 2/2 vias GEMÜ 550 possui um atuador de pistão de aço inox de baixa manutenção, e é de acionamento pneumático. A vedação da haste da válvula ocorre por meio de um pacote de gaxetas autoajustáveis de baixa manutenção, garantindo uma boa vedação da haste da válvula mesmo após muito tempo de operação. O anel raspador instalado sobre o pacote de gaxetas protege a vedação diante de sujeira e danos.

  • Aplicável em funções de bloqueio e de controle no caso de fluidos gasosos, líquidos e viscosos
  • Adequado para vácuo de padrão até 20 mbar (a)
  • Muitas opções para adaptação de componentes montáveis e acessório
  • Livre de metais não ferrosos
  • Opcional para aplicações alimentícias conforme o regulamento (CE) n.º 1935/2004
  • Construção compacta especial com tamanho do atuador 0G1/0M1
  • Temperatura do fluido:-40 até 210 °C
  • Temperatura ambiente:-20 até 60 °C
  • Pressão de operação:0 até 25 bar
  • Diâmetros nominais:DN 6 até 80
  • Formas do corpo:Corpo de duas vias | Corpo de passagem angular
  • Tipos de conexões:Bico | Clamp | Flange | Rosca
  • Normas de conexão:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
  • Materiais do corpo da válvula:1.4408, material de fundição de revestimento | 1.4435 (316L), material de forjamento | 1.4435 (316L), usinado de bloco | 1.4435, material de fundição de revestimento
  • Materiais da vedação de assento:1.4404 | PTFE | PTFE, reforçado
  • Conformidades:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Oxigênio | Regulamento (UE) nº 10/2011 | Regulamento (UE) nº 1935/2004 | Regulamento (UE) nº 2023/2006 | TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar) | USP

Acessórios adequados

Vídeo do produto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Visualizações
Online desde 20.12.2023
Demais vídeos
UHT Test plant of the dairy school

Aplicações do produto

UHT Instalação de testes para uma escola técnica de laticínios

Em Kempten, na Alemanha, foi montada uma nova e inovativa instalação piloto UHT-ESL, para técnicos e mestres em laticínios da Secretaria Agro-Pecuária do Estado da Baviera (Centro de formação, de testes e de tecnologia para a indústria de laticínios). Nesta instalação, foram desenvolvidos e montados os mais novos componentes e conceitos tecnológicos, num trabalho de estreita colaboração com construtores de instalações. Além das válvulas globo, válvulas de esfera e das válvulas de diafragma assépticas, a GEMÜ ainda forneceu os devidos blocos de válvulas multivias de aço inox.

Novidades sobre o produto

24.06.2022

Segurança ao manusear gases inflamáveis

Novidades sobre o produto

16.03.2020

Válvulas globo GEMÜ com certificação USP Class VI