GEMÜ, o especialista em válvulas, lança a nova válvula solenoide de acionamento elétrico de 2/2 vias GEMÜ J70 e com isso, otimiza o grupo de produtos já existentes das válvulas solenoides.
A válvula solenoide de acionamento elétrico GEMÜ J70 é adequada para aplicações com fluxo reduzido na análise, tecnologia de vácuo e de dosagem, e possibilita uma dosagem muito precisa. O diafragma cônico resistente em PTFE (TFM™) garante um conceito de vedação único. Com a tecnologia de diafragma obturador é atingida uma elevada precisão para aplicações customizadas.
No caso da chamada tecnologia de diafragma obturador (plug diaphragm technology) o isolamento da área em contato com o fluido do atuador ocorre por meio de um diafragma em forma de cone, de um material modificado de PTFE. O material PTFE consiste de cadeias de carbono lineares, cercadas por átomos de flúor. Estes isolam os átomos de carbono e protegem a molécula diante de agressões químicas – mesmo a temperaturas mais elevadas.
A válvula solenoide GEMÜ J70 compacta se destaca com seu modelo que necessita de pouco espaço, e convence com um desgaste reduzido, assim como, uma substituição simples das peças de desgaste com facilidade de limpeza. A bobina (solenoide) pode ser substituída sem necessidade de desmontar o corpo da válvula da tubulação.
Com CONEXO e chip RFID é possível identificar claramente a válvula solenoide GEMÜ J70, e manutenções podem ser documentadas com eficiência. Além disso, a válvula solenoide é variável e ampliável, e adequada para válvulas Manifold, assim como, para válvulas de bloco multivias.