O novo módulo de automação GEMÜ 44A0 combina precisão, flexibilidade e facilidade de uso

O novo módulo de automação GEMÜ 44A0 combina precisão, flexibilidade e facilidade de uso

O novo módulo de automação GEMÜ 44A0 combina precisão, flexibilidade e facilidade de uso

GEMÜ, a especialista em válvulas, lança novidades importantes no mercado com sua geração de produtos inovadores, orientados aos requisitos da automação de processos modernos. Sob o nome LEAP - Lean. Effective. Agile. Platformized. - a GEMÜ apresenta uma série de produtos inovadores que impressionam pelo seu design modular e flexibilidade, e que são baseados nos métodos mais modernos de fabricação. Além de três novas válvulas e um inovador indicador elétrico de posição, o módulo de automação GEMÜ 44A0 também faz parte dos destaques desta geração.

Com o novo controle multifuncional de válvulas GEMÜ 44A0, a GEMÜ apresenta uma solução pronta para o futuro na automação de processos modernos. Pela primeira vez, o módulo de automação inovador combina duas funções em um único dispositivo: combi switchbox e posicionador de controle – para flexibilidade máxima e projeto eficiente do sistema.
O GEMÜ 44A0 está disponível em duas versões e é ideal tanto para aplicações ON/OFF simples quanto para posicionadores de controle precisos em processos exigentes. A função desejada é definida já no momento da encomenda, garantindo assim uma adaptação ideal à aplicação específica.

 

Compacto, potente, conectado
O GEMÜ 44A0 impressiona pelo seu design compacto e robusto, que permite a instalação com economia de espaço e limpeza higiênica. A detecção de posição sem contato e isenta de desgaste, bem como um indicador de posição mecânico e eletrônico garantem a confiabilidade máxima do processo.
Simples de operar, potente na aplicação
Graças à função de autoinicialização, à instalação rápida e ao suporte digital por meio do aplicativo GEMÜ, o comissionamento é particularmente confortável. Ao mesmo tempo, os sensores integrados permitem o monitoramento de condições e a manutenção preditiva, o que reduz os tempos de parada do sistema e otimiza os intervalos de manutenção.

Visão geral do GEMÜ 44A0:

  • Detecção de posição isenta de desgaste para controle confiável do processo
  • Monitoramento de condições para manutenção preditiva
  • Design compacto, com deadleg mínimo, para aplicações higiênicas
  • Comissionamento fácil com suporte por aplicativo
  • Interfaces modernas de comunicação: IO-Link e ASi-5

Valor agregado para planejadores e operadores de sistemas
Com apenas um tipo de dispositivo para duas aplicações, o GEMÜ 44A0 reduz a diversidade de versões, simplifica o planejamento do sistema, bem como reduz os custos de armazenamento e administração. Ao mesmo tempo, os usuários se beneficiam da maior confiabilidade do processo, da redução dos custos de manutenção e do aumento da eficiência.
Com o GEMÜ 44A0, a empresa expande sua nova geração de produtos por meio de uma poderosa solução de automação – para maior eficiência, facilidade de uso e segurança futura na indústria de processos.

Pressrelease

docx132 KB

Picture

jpg804 KB