Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ 423 с поворотным электроприводом, практически не требующим техобслуживания. Серийная комплектация включает в себя встроенный ручной аварийный выключатель и оптический индикатор положения.
- Небольшая масса
- Конечные положения, настраиваемые с помощью микровыключателя
- Стойкий к коррозии корпус из пластика
- Простой монтаж посредством накидной гайки
- Компактная конструкция
- Температура среды :до 60 °C
- Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
- Рабочее давление :до 6 бар
- Номинальные размеры :DN 15 до 50
- Виды соединений :Арматурное резьбовое соединение
- Стандарты соединений:BS | DIN
- Материалы корпуса:PVC-U, серый
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PVDF
- Напряжение электропитания :12 В= | 12–24 В~/= | 24 В~, 50/60 Гц | 24 В= | 24–240 В~/=
- Значение времени установки 90°:4 до 100 s
- Класс защиты :IP 65, 66, 67, 68
- Соответствия:CSA | EAC
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Views
Онлайн с 03.11.2021
Другие видеоролики