Центрический поворотный дисковый затвор GEMÜ D457 с эластичным уплотнением оснащен ручной системой управления. В зависимости от пожеланий заказчика управление может осуществляться с помощью рукоятки или металлического ручного привода. Затвор поставляется с сечениями Ду 50–300 и корпусом формы Wafer.
- Небольшая масса
- Стойкий к коррозии корпус из пластика
- Проходное отверстие затвора рассчитано на пластиковый трубопровод.
- Рукоятка с возможностью блокировки, с фиксированным положением, в исполнении из пластика
- Стойкость к УФ-излучению
- Низкий крутящий момент
- Температура среды :5 до 90 °C
- Температура окружающей среды:-20 до 60 °C
- Рабочее давление :до 10 бар
- Номинальные размеры :DN 50 до 300
- Формы корпуса:Wafer
- Стандарты соединений:ANSI | EN | JIS
- Материалы корпуса:PP, усиленный
- Материалы манжеты:EPDM | FKM
- Материалы шайбы:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Соответствия:EAC
Подходящие комплектующие
Видеоролик о продукте
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
151 Views
Онлайн с 03.11.2021
Другие видеоролики