GEMÜ B22

2/2-ходовой шаровой кран с ручным управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Трехкомпонентный 2/2-ходовой металлический шаровой кран GEMÜ B22с ручным управлением. Он оснащен рукояткой с пластиковым покрытием с фиксатором. Уплотнение седла выполнено из PTFE.

  • Подходят для применения в вакууме
  • Надежное уплотнение шпинделя, не требующее техобслуживания
  • Антистатический узел
  • Температура среды :-20 до 180 °C
  • Температура окружающей среды :-20 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 63 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 100
  • Формы корпуса :Проходной корпус
  • Формы шара:Шаровой регулирующий плунжер
  • Виды соединений :Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье
  • Материалы уплотнений:PTFE
  • Соответствия:| ATEX | EAC | FDA | TA-Luft | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004 | Кислород

Видеоролик о продукте

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Views
Онлайн с 20.12.2023
Другие видеоролики

Новая информация о продукте

10.12.2020

Шаровые краны GEMÜ для промышленного применения