GEMÜ F40

Клапан заполнения с пневмоприводом

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание
  • Комплектующие

2/2-ходовой клапан заполнения GEMÜ F40разработан для процессов заполнения в асептических и гигиенических областях применения. В зависимости от исполнения его пропускная способность может доходить до 18 500 л/ч. Принцип уплотнения клапана основывается на PD-технологии GEMÜ, которая обеспечивает герметичную изоляцию привода от рабочей среды. Все детали привода (за исключением уплотнений) выполнены из нержавеющей стали. Доступны функции управления «Нормально закрытый пружиной» и «Нормально открытый пружиной».

  • Герметичная изоляция привода от рабочей среды за счет технологии уплотнения PD
  • Долгий срок службы (более 10 млн. переключений)
  • Сконструирован согласно директивам дизайна гигиенического оборудования
  • Соответствует FDA в стандартном исполнении и подходит для контакта с пищевыми продуктами в соответствии с Регламентом ЕС № 1935/2004
  • Очень быстрое и простое обслуживание за счет быстрой блокировки и инновационной системы сменных патронов
  • Вакуум до 20 мбар в стандартной комплектации (a)
  • Температура среды :-10 до 140 °C
  • Температура окружающей среды:-10 до 60 °C
  • Рабочее давление :до 7 бар
  • Номинальные размеры :DN 8 до 25
  • Формы корпуса :Многоходовой корпус | Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок
  • Стандарты соединений:ASME | DIN | EN
  • Материалы корпуса:1.4435 (316L), цельный материал | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям
  • Материалы уплотнения седла :PTFE
  • Соответствия:3A | ATEX | EAC | FDA | USP | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004

Подходящие комплектующие

Видеоролик о продукте

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Views
Онлайн с 20.12.2023
Другие видеоролики

Новая информация о продукте

07.04.2020

Мембранные седельные клапаны GEMÜ, встраиваемые в многоходовые клапанные блоки из нержавеющей стали

Новая информация о продукте

11.02.2019

Гибкая и точная фасовка с клапанами заполнения нового поколения