GEMÜ 629 eSyLite

Мембранный клапан с электрическим управлением

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

2/2-ходовой мембранный клапан GEMÜ 629 eSyLite с электрическим управлением. Предлагается в исполнении «ОТКР/ЗАКР». Серийная комплектация включает визуальный индикатор положения. Самотормозящийся привод надежно сохраняет свое положение при отказе электропитания.

  • Электромоторный линейный привод для функций закрытия/открытия
  • Самоблокирующийся привод шпинделя
  • Безопасное отключение интегрировано
  • Оптический индикатор и ручное аварийное управление в стандартном исполнении
  • Встроенный модуль аварийного электропитания (опция)
  • Датчики положения GEMÜ 1215 (опционально)
  • Температура среды :-10 до 80 °C
  • Температура окружающей среды :-10 до 50 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 4 до 40
  • Формы корпуса :i-корпус | T-образный корпус | Конфигурация сварных соединений | Корпус клапана для емкостей | Многоходовой корпус | Проходной корпус
  • Виды соединений :Кламп | Патрубок | Резьба | Фланец
  • Стандарты соединений:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
  • Материалы корпуса:1.4408, точное литье | 1.4408, точное литье с футеровкой из PFA | 1.4435 (316L), кованый материал | 1.4435 (BN2), штампов. | 1.4435, материал для литья по выплавляемым моделям | 1.4539 (904L), штампов. | CW614N, латунь | CW617N, латунь | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PFA | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из PP | EN-GJS-400-18-LT, чугун с шаровидным графитом, с футеровкой из эбонита
  • Облицовка корпуса:PFA | PP | Эбонит
  • Материалы мембран :CR | EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
  • Напряжение электропитания :24 В=
  • Скорость позиционирования :макс. 2 мм/с
  • Класс защиты :IP 65
  • Соответствия:Belgaqua | EAC | EHEDG | FDA | VO (EG) № 2023/2006 | Директива (ЕС) 10/2011 | Директива (ЕС) 1935/2004

Новая информация о продукте

02.03.2022

Новые модели клапанов серии GEMÜ eSyLite с электрическим управлением