GEMÜ CV

Обратный клапан

  • Описание
  • Характеристики
  • Техническое описание

Неметаллический обратный клапан GEMÜ CV представляет собой основной корпус из PTFE. Все функциональные детали также выполнены из PTFE. Для накидных гаек соединений типа Flare предусмотрены такие материалы как PFA, PVDF и CPFA. Уплотнение осуществляется без кольцевых уплотнений.

  • Надежное уплотнение в течение долгого времени
  • Система уплотнения без О-образных колец
  • Компактная конструкция
  • Малое давление открытия
  • Специальные версии для непосредственного встраивания в блочный клапан
  • Температура среды :до 130 °C
  • Температура окружающей среды:до 100 °C
  • Рабочее давление :до 6 бар
  • Номинальные размеры :DN 4 до 20
  • Виды соединений :Соединение типа Flare
  • Материалы корпуса:PTFE
  • Материалы уплотнений:PTFE
  • Соответствия:EAC