- Användning av rent vatten (förfiltrerat)
- Vanlig metod ultrafiltrering eller omvänd osmos
- Sista vattenbehandlingssteg jonbytare och EDI-anläggningar





| Metod | Vattenkrav | Processparametrar | Ventilsortiment |
PES-elektrolys | Ultrarent vatten | 1-40 bar, 90 °C | I regel plast- eller invändigt belagda ventiler för vattenkontakt. För gas (H2/O2 ) lämpar sig metallventiler |
Alkalisk elektrolys | Avjoniserat vatten | 1-40 bar, 90 °C | Kaliumhydroxid, i regel ventiler i rostfritt stål |















Reglerventiler
Så blir det en reglerventil av en sätesventil.
Sätesventiler lämpar sig optimalt för regleruppgifter. Den noggranna utformningen av reglerventilerna är viktig. Så att din produkt är optimalt anpassad för dina behov och fungerar under lång tid. Använd gärna vårt specifikationsblad eller vänd dig till en konsult.
Ventilhusen för reglerventiler kan ha olika geometri. Därför hittar du en bifogad översikt över våra ventilhus.
En översikt över ventilhusen med olika geometri. Här kan du ta reda på mer om våra reglerventiler.