Bemästra multibarriärsprincipen
Vid återanvändning av vatten kombineras olika tekniker – då behövs komponenter som fungerar tillsammans.
Avloppsvatten från industrin och lantbruket innehåller en mängd olika skadliga ämnen – från PFAS och mikroplaster till aggressiva kemikalier och läkemedelsrester. Med de rätta komponenterna i din vattenreningsanläggning blir återanvändning av vatten en konkurrensfördel.
Oavsett om det gäller biologisk förrening, membranfiltrering, oxidationsprocesser eller kemisk desinfektion: Multibarriärsprincipen kräver individuellt anpassade system – och en partner som kan alla stegen. GEMÜ levererar ventil-, mät- och reglerteknik som integreras sömlöst i de mest skilda vattenreningskoncepten.

GEMÜ-komponenter för varje steg i vattenåteranvändningsprocessen
Från råvatten till rent vatten – vår ventil- och automatiseringsteknik är dimensionerad för krävande förhållanden vid de mest skilda typer av avloppsvatten. Oavsett om vattnet innehåller salt, partiklar eller är korrosivt eller ultrarent: GEMÜs produkter uppfyller de högsta kraven på materialbeständighet, styrbarhet och anslutningsbarhet.


När det gäller enkelhet och robusthet – vridspjäll och kulventiler kan användas i alla steg inom vattenrening
Kulventiler och vridspjäll används brett inom vattenbehandling tack vare sin enkla konstruktion och pålitlighet. De möjliggör en snabb på/av-styrning och är idealiska för applikationer där ett fullständigt genomflöde eller fullständig avstängning krävs.
För alla GEMÜ-armaturer finns det olika manuella, pneumatiska och elmotordrivna typer av manöverdon. GEMÜs byggsatssystem möjliggör dessutom en valfri kombination av ventilhus- och tätningsmaterial.
Upptäck våra kulventiler av metall och plast
Upptäck våra vridspjäll av metall och plast


Gjorda för kritiska medier – membranventiler används där korrosion och nötning är utmatningen
Membranventiler är särskilt användbara i applikationer där det krävs en pålitlig styrning av flödet. De passar även mycket väl tillsammans med korrosiva och abrasiva västskor. Detta är viktigt vid behandling av högaggressivt avloppsvatten. GEMÜ erbjuder membranventiler av metall och plast. För höga genomflöden finns även membranventiler i djupsätesutförande.
Upptäck våra membranventiler


För precision och dynamik – sätesventiler med kort eller långt slag för findoserad flödesreglering och höga cykeltal
Sätesventiler och magnetventiler används i alla områden som kräver exakt flödesreglering och hög omkopplingsfrekvens. De används i partikelfritt vatten eller i blandfunktioner med kemikalier eftersom de är känsliga för smuts. Magnetventiler är särskilt användbara vid små mängder.

Den intelligenta anläggningen – digitala lösningar för identifiering, dokumentation och papperslöst underhåll av anläggningskomponenter
Med digitalisering och vatten 4.0 kan processer optimeras och effektiviseras. Integrationen av sensorer, artificiell intelligens (AI) och digitala tvillingar möjliggör en exakt övervakning och styrning av vattenkvaliteten och vattenmängden i realtid.
Upptäck våra digitala lösningar
Eller läs mer i vår vitbok om hur digitalisering inom vattenbehandling kan spara tid och pengar.
Erfarenhet möter innovation – GEMÜ för applikationer inom vattenåteranvändning
Med årtiondens erfarenhet av vattenteknik för alla relevanta vattenbehandlingsprocesser erbjuder vi lösningar som kan integreras sömlöst i komplexa system.

Processer där vår ventil-, mät- och reglerteknik används:
- Beredning av dricksvatten genom ultrafiltrering, jonbytare eller UV-desinfektion
- Beredning av processvatten inom kemisk industri, metallindustri och marinteknik
- Behandling av avloppsvatten vid galvanisering
- Renvattenbehandling för vätgaselektrolys, läkemedelsindustrin och halvledarindustrin
Med de rätta komponenterna i din vattenreningsanläggning blir återanvändning av vatten en konkurrensfördel.
- Mångsidig produktportfölj: Ventiltyper för de mest skilda processkrav – från standardapplikationer till högspecialiserade lösningar
- Materialkompetens och egenproduktion: Korrosionsbeständiga plaster, motståndskraftiga metaller eller innovativa materialkombinationer – bearbetade med den senaste tillverkningstekniken
- Sömlös automatisering: Enkel integration tack vare IO-Link, TCP/IP eller analoga signaler – för smarta processer
- Godkännanden och överensstämmelser: Produkter som är testade och dokumenterade för dricksvattenapplikationer, industrianvändning och enligt internationella standarder
Testad kvalitet – bekräftad av oberoende organ.

Detta kan kanske också intressera dig:
Planerar du en anläggning för vattenåteranvändning?
Oavsett om det gäller retrofit, nybygge eller rådgivning: Våra experter hjälper dig att hitta den rätta lösningen för din applikation.