GEMÜ P600B

M-Block-behållarventil i rostfritt stål

  • Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

M-Block-behållarventilen GEMÜ P600B i rostfritt stål består av en eller flera membranventilsäten. Du kan välja mellan manuella, pneumatiska och elmotordrivna manöverdonsversioner. Avstängningen vid ventilsätet sker med ett membran.

  • Utrymmessnål tack vare kompakt utförande
  • Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
  • Minskad dödvolym
  • Färre övergångsställen och svetsfogar
  • Många olika funktioner samlade på minsta möjliga utrymme
  • Hermetisk separation mellan medium och manöverdon
  • Omfattande anpassningsmöjligheter för mät-, styr- och reglerteknik samt tillbehör
  • Anslutningstyp: Clamp; Fläns; Gänga; Stuts
  • Tätningsmaterial
  • Ventilhusmaterial: 1.4435 (316L), solitt material; 1.4435 (BN2), solitt material; 1.4539 (904L), solitt material
  • Överensstämmelser: CRN; EAC; FDA; Förordning (EG) nr 1935/2004; USP
  • Max. drifttryck: 10 bar
  • Max. medietemperatur: 100 ° C
  • Min. medietemperatur: -10 ° C
  • Steriliseringstemperatur: max. 150 °C

Video om produkten

Culivated Meat Teaser

00:56 min
117 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Ytterligare videor