Armaturerna används i såväl huvudprocesserna som biprocesserna.
Fyllningslösning GEMÜ 660
GEMÜ har specialutvecklat membranventilen GEMÜ 660 för dryckesindustrin. Den används framför allt i roterande fyllningsmaskiner. Med den kan man även fördela, dosera och fylla på fruktjuice som innehåller fruktkött.
Stort antal material
Som alternativ till ventilhus av metall finns även membranventilhus av plast. Material som PVDF eller PP är lämpliga för biprocesser som vattenrening eller dosering av rengöringsmedel.
Exempel på processer med GEMÜs ventil-, mät- och reglersystem
- Tillverkning och fyllning av yoghurt, honung, ketchup, öl, mineralvatten och andra drycker som t.ex. fruktjuicer
- Kylvattenkretsar, rengörings- och CIP-anläggningar (t.ex. för rengöringsanläggningar för backar)
Fördelar med membranventilhus av metall
- Utformat efter GMP-bestämmelser
- Membranventilens tätningselement som är kontakt med mediet har testats enligt USP Class 6 i överensstämmelse med FDA-kraven och BSE/TSE-överensstämmelsen.
- EHEDG-certifierat tätningssystem
- Kan steriliseras och autoklaveras
Fördelar med flervägsventilblock av metall
- Ökad produktsäkerhet (färre monteringsdetaljer och svetsfogar; lägre restvolymer, mindre våt yta)
- Mindre platsbehov tack vare kompakt utförande
- Optimerad tömning och med minimala ”deadlegs”
- Individuell anpassning enligt kundens önskemål och mycket flexibel utformning
- Förkortad och enkel validering
- Ventilhus framställt av ett materialblock, manöverdon och membran ur GEMÜs beprövade modulsystem
Fördelar med sätes- och reglerventiler
- Mycket lämpliga för frekventa omkopplingar
- Högt genomflöde
- Plasthus av korrosionsbeständiga material
- Metallhus av olika material
- Finns i sterila och hygieniska utföranden
- Mycket goda regleregenskaper; möjlighet till individuell anpassning av reglerkarakteristiken
- Atex-klassade utföranden för explosionsfarliga miljöer
Alla GEMÜ-ventiler med pneumatiska eller elektriska manöverdon kan levereras med instrumentering från fabrik.