• Beskrivning
  • Funktioner
  • Tekniska specifikationer

Tryckomvandlaren/tryckvakten GEMÜ 3140 lämpar sig för exakta mätningar i ett brett tryckintervall. Givaren går att använda i både sega och förorenade medier och är även lämplig för aggressiva medier, tack vare att vi har valt att tillverka den i material av så hög kvalitet. Beroende på utförande finns olika såväl elektriska som mekaniska anslutningar tillgängliga. Versionen med LED-display är utrustad med en fyrsiffrig, vridbar display.

  • Beroende på utförande med vridbar LED-display och IO-Link-gränssnitt
  • Lämpad för sega, förorenade och aggressiva medier
  • Passande rörledningshölje finns som tillval
  • ATEX- och SIL2-utförande finns som tillval
  • Noggrannhet 0,5% FSO (enligt IEC 60770)
  • Monteringsläge Valfritt
  • Keramikgivare
  • Mätomfång: 0 till 40
  • Mediets temperatur *: -40 till 125 °C
  • Drifttryck*: 0 till 40 bar
  • Material i huset : 1.4404
  • Anslutningstyp : Gänga
  • Utgångssignaler : 0–10 V | 0–20 mA | 4–20 mA | NPN | PNP
  • Överensstämmelser: ATEX | EAC | SIL | UL-godkänd

Nyheter om produkten

10.09.2018

Exakt tryckövervakning i anläggningar och rörledningar