Tryckmätaren GEMÜ C32 är en elektronisk tryckmätningsenhet. Den har digital display och en keramiskt kapacitiv mätcell. Mätcellen är skild från processen genom ett dubbelmembransystem utan trycköverföringsvätska. Mätarhuset består av PFA/PTFE och kan byggas in direkt i rörledningssystemet med en flare-anslutning.
- Anslutningstyp: Conexión tipo Flare
- Manövrering: Eje libre
- Tätningsmaterial
- Ventilhusmaterial: PTFE
- Max. drifttryck: 6 bar
- Max. medietemperatur: 80 ° C
- Dimensioner: DN 15 (1/2'')