Påfyllningsventilen GEMÜ F60 servoDrive med GEMÜ servoDrive-drivteknik är framtagen för noggrann tappning av små mängder (ca 1 ml till 100 ml), t.ex. inom läkemedelsindustrin.
I hygieniska och aseptiska tappningsprocesser används för närvarande i regel lobrotorpumpar. Med påfyllningsventilen GEMÜ F60 servoDrive som har utvecklats av ventilspecialisten GEMÜ kan dessa processer utformas på ett snabbare och flexiblare sätt och livslängden ökas.
GEMÜ servoDrive-drivtekniken kännetecknas av hög hastighet, exakt positionering och snabb aktivering. De borstlösa och robusta servomotorerna med låg förlust av rostfritt stål uppfyller kraven i kapslingsklass IP69K och kan uppnå 50 till 100 miljoner omkopplingar beroende på användning.
Noggrannhetstester för tappning av mycket små mängder har genomförts för GEMÜ F60 servoDrive. Målet var att nå den nödvändiga noggrannheten på ± 0,5 % vid en tappningsvikt på 1 g inom läkemedelsindustrin. Testet genomfördes med vatten och ett konstant tryck på 0,3 bar. Resultatet visade att den nödvändiga noggrannheten kunde hållas i flera mätserier. ytterligare tester med olika, små mängder bekräftade tappningsnoggrannheten. En påfyllningscykeltid på under en sekund kunde uppnås för alla påfyllningsmängder. GEMÜ F60 servoDrive ger tydligt snabbare påfyllningscykler än de lobrotorpumpar som i regel används idag. Dessutom kan olika påfyllningsmängder tillämpas utan att behöva byta påfyllningskolv. Utöver tappning av läkemedel passar GEMÜ F60 servoDrive även för alla typer av tappning där noggrannhet, snabbhet och hygien är viktiga, som i livsmedelsindustrin, påfyllning av batterier och tappning av kemikalier.