Efter omfattande provning har kulventilerna GEMÜ BB02, B22, B42 och B52 klassificerats som ”lämpliga för hantering av syre” av Tysklands federala institut för materialforskning och provning (BAM). Detta är ett värdefullt tillskott till det befintliga produktsortimentet, som redan omfattar sätes- och membranventiler samt vridspjällsventiler för syre.
Provningen av kulventilens tätningar utfördes i strikt överensstämmelse med DIN EN 1797 och ISO 21010 och definierade tydliga villkor för säker användning. Kulventilerna GEMÜ BB02, B22, B42 och B52 är följaktligen lämpliga för användning med gasformigt syre, förutsatt att drifttemperaturen inte överstiger 60 °C och det maximala drifttrycket är 30 bar. Som tätningsmaterial används PTFE-tätningar och O-ringar av FKM. Kulventilerna för användning med syre kan beställas i specialutförandet ”O” .
BAM betonar vikten av att särskild försiktighet iakttas vid hantering av syre. Därför rengörs alla komponenter i kulventilerna som kommer i kontakt med syret noggrant före användningen. Både tätningsmaterialen och tillsatsmedlen såsom smörjmedel och skruvsäkringar uppfyller kraven i de stränga föreskrifterna.
Detta innebär att ventilspecialisten GEMÜ kan erbjuda ytterligare en säker lösning för hantering av syre med sina kulventiler. Resultatet av BAM-provningen bekräftar kvaliteten och tillförlitligheten samt understryker företagets engagemang för sina kunders säkerhet.