GEMÜ sätter en milstolpe inom processteknik med en ny produktgeneration

GEMÜ sätter en milstolpe inom processteknik med en ny produktgeneration

GEMÜ sätter en milstolpe inom processteknik med en ny produktgeneration

Med sin innovativa produktgeneration tillför ventilspecialisten GEMÜ marknaden viktiga nya lösningar som är anpassade till kraven på modern processautomation. Under namnet LEAP (efter engelskans Lean, Effective, Agile, Platformized – slank, effektiv, agil och plattformsbaserad) – presenterar GEMÜ en serie med avancerade produkter som imponerar med sin modulära konstruktion och flexibilitet och som är baserade på moderna tillverkningsmetoder. Bland de första tillgängliga höjdpunkterna i denna nya generation finns två nya ventiler och en innovativ gränslägesindikator, som tillsammans avsevärt ökar effektiviteten och säkerheten i processen.

GEMÜ P40: Effektiv tankbottenventil för sterila tillämpningar

Med GEMÜ P40 lanseras en ny, innovativ tankbottenventil för sterila tillämpningar. Den är baserad på den beprövade PD-tekniken (plug diaphragm, konmembran) och har ett radiellt tätande PTFE-membran som säkerställer hermetisk avskiljning mellan manöverdon och medium. Tack vare den optimerade designen minskar tankbottenventilen risken för kontaminering, undviker potentiella sedimentavlagringar och är enkel att rengöra. Ventilhuset och det radiellt tätande membranet är perfekt anpassade till varandra för att säkerställa optimala tomgångsegenskaper både när ventilen är öppen och när den är stängd. Dessutom säkerställer den dynamiska förspänningen hos det patenterade konmembranet (PD) som utvecklats specifikt för tankbottenventiler en drift med lågt underhållsbehov.

GEMÜ S40: Sätesventil i olika utföranden för industriella tillämpningar

Den nya sätesventilen GEMÜ S40 kännetecknas av att den finns i många olika utföranden och har en lång livslängd.  Underhållsarbetet och monteringstiden kan minskas avsevärt tack vare de standardiserade konstruktionsstandarderna, en central överfallsmutter och de toppmonterade styrluftsanslutningarna. Den är konstruerad för att användas i industriella tillämpningar, och slitdelar som t.ex. tätningspackning, spindel, sätestätning och tätningsbricka går snabbt att byta ut. Säkringen för att förhindra vridning i kolven underlättar bytet av spindeln, samtidigt som ventilens robusta konstruktion och optimerade geometri säkerställer en hög processäkerhet. Dessutom förhindrar ett synglas ovanför den optiska lägesindikeringen att smuts och rengöringsvätskor tränger in. Tack vare nedåtkompatibiliteten kan de nya manöverdonen även eftermonteras i befintliga system. 

GEMÜ 12A0: Elektrisk gränslägesindikator för högsta krav

En central del i LEAP-produktgenerationen är GEMÜ 12A0, en intelligent, elektrisk gränslägesindikator för den nya generationens pneumatiska processventiler. Den erbjuder toppmoderna kommunikationsgränssnitt som t.ex. ASi-5 och IO-Link. Tack vare den kontaktlösa positionsavkänningen med hallgivare erbjuder GEMÜ 12A0 en exakt och slitagefri lösning för processautomation. Särskilt anmärkningsvärd är den oberoende initialiseringen av modulen, som innebär enkelt idrifttagande och underhåll. Dessutom möjliggör det integrerade sensorsystemet omfattande tillståndsövervakning och utgör basen för prediktivt underhåll. Oplanerade driftstopp kan undvikas genom övervakning av parametrar som temperatur, luftfuktighet och drifttryck.

Slutsats: 

Ett språng in i ventilteknikens framtid. Med lanseringen av den nya produktgenerationen tar GEMÜ ett stort steg in i framtiden. De nya produkterna erbjuder inte bara maximal effektivitet och tillförlitlighet, utan också en hög grad av flexibilitet och modularitet. Oavsett om det gäller processautomation, sterila tillämpningar eller industriell produktion erbjuder den nya generationen av GEMÜ-ventiler banbrytande lösningar för höga krav. Mer information om de nya produkterna finns på leap.gemu-group.com.



Downloads:

Pressmeddelande

docx200 KB

Picture

png4.13 MB