mer
- Företag
- Produkter
- Ventilteknik
- Vridspjällsventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Tryckreglerventiler
- Monteringsdelar och slangar
- Kulventiler
- Magnetventiler
- Elektriska ventiler
- Flervägsventilblock
- Membranventiler
- Membran
- Membransätesventiler
- Reglerventiler
- Backventiler
- Sätesventiler
- Ventiler för engångsbruk
- Manöverdon till ventiler
- Styrventiler
- Tillbehör Ventilteknik
- Ventilkunskap
- Mät- och reglerteknik
- Kundlösningar
- Medicinsk teknik
- Formsprutning av komponenter i renrum
- Montering av komponenter i renrum
- Kundanpassad tillverkning av komponenter
- Ready to Sterilize
- Verktygstillverkning för framställning av plastkomponenter
- Komponentgrupper
- Kvalificering
- Processtyrning vid tillverkning
- Ventiler och MSR för stora maskiner
- Ventiler och MSR-laboratorie- och analysinstrument
- Applikationer
- Nedladdning och support
- Aktuellt
- Kontakter
- Home
- Produkter
- Ventilteknik
- Vridspjällsventiler
- CONEXO - Ventiler med RFID
- Tryckreglerventiler
- Monteringsdelar och slangar
- Kulventiler
- Magnetventiler
- Elektriska ventiler
- Flervägsventilblock
- Membranventiler
- Membran
- Membransätesventiler
- Reglerventiler
- Backventiler
- Sätesventiler
- Ventiler för engångsbruk
- Manöverdon till ventiler
- Styrventiler
- Tillbehör Ventilteknik
- Membransätesventiler
GEMÜ har tagit fram ett innovativt tätningskoncept för specialbehov. Unikt för det är tätningen med PD-teknik (plug diaphragm technology) som hermetiskt avskiljer manöverdonet från medieflödet. Det har sedan vidareutvecklats för att kunna tillämpas i sterila och hygieniska operationer.
- Aseptisk reglerventil för sterila och hygieniska processerPåfyllningsventilsplattform med PD-teknikVentil av högpresterande plast
Aseptisk reglerventil för sterila och hygieniska processer
Tätningsprincipen i 2/2-vägsreglerventilen GEMÜ 567 Biostar Control bygger på GEMÜ PD-tekniken, som vann ACHEMA Innovation Award 2018 i kategorin ”Ventiler/tätningar”. Alla driftkomponenter samt reglerkäglor eller reglernålar i ventilen är gjorda av rostfritt stål, tätningen utgörs av membran i PTFE. Reglerventilen nominerades också i kategorin ”Läkemedelsteknik” för ACHEMA Innovation Award 2018.
Påfyllningsventilsplattform med PD-teknik
På ACHEMA 2018 presenterade GEMÜ den nya generationen påfyllningsventiler med typerna F40 och F60. Det konformiga membranet gör ventilerna särskilt lämpade för aseptisk tappning inom läkemedelsindustri och biokemi samt inom dryckesindustrin. Juryn för ACHEMA Innovation Award 2018 placerade ventillösningen på listan över de fem bästa lösningarna i kategorin ”Förpacknings- och påfyllningsteknik”.
Ventil av högpresterande plast
Den ultrarena 2/2-vägs-sätesventilen med plastmembran i produktserien iComLine har en ventilkropp av PFA eller PTFE. Ett konformat PTFE-membran i ett stycke tätar denna hermetiskt mot manöverdonet. De utvändiga manöverdonsdelarna är av PVDF. Överfallsmuttrarna finns tillgängliga i PVDF, PFA och C-PFA. Förutom 2/2-vägs ventilhus erbjuder vi även kundanpassade flervägsventilblock.
Clamp; StutsElmotordriven; Manuell; Pneumatisk1.4435, block material10 bar160 ° C-10 ° C{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"},{"i":4,"v":"Pneumatisk"},{"i":5,"v":"Manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435, block material"}],"KONFORMITAET":[{"i":5,"v":"3A"},{"i":10,"v":"L\u00e5gsp\u00e4nningsdirektivet"},{"i":15,"v":"Maskindirektivet"},{"i":16,"v":"Direktivet f\u00f6r tryckb\u00e4rande utrustning"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 2023\/2006"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":160,"v":"160"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Flare; PillarPneumatiskPTFE6 bar150 ° C-10 ° CDN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''){"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Pillar"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}]}Flare; PillarManuellPTFE6 bar150 ° C-10 ° CDN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''){"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Pillar"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}Flare; Pillar; PrimeLock®ElmotordrivenPFA; PTFE TFM™6 bar150 ° C10 ° CDN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''){"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Pillar"},{"i":12,"v":"Flare"},{"i":26,"v":"PrimeLock\u00ae"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":263,"v":"PTFE TFM\u2122"},{"i":1288,"v":"PFA"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":10,"v":"10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}]}Flare; PillarManuellPTFE6 bar150 ° C-10 ° CDN 4; DN 6; DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''){"ANSCHLUSSART":[{"i":5,"v":"Pillar"},{"i":12,"v":"Flare"}],"ANTRIEBSART":[{"i":5,"v":"Manuell"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1284,"v":"PTFE"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":6,"v":"6"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":150,"v":"150"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":58,"v":"DN 4"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":67,"v":"DN 6"}]}Clamp; StutsPneumatisk1.4435, block material; 1.4435, precisionsgjutgods7 bar140 ° C-10 ° CDN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 15 (1/2''); DN 20 (3/4''); DN 25 (1'')max. 140 °C{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":4,"v":"Pneumatisk"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1243,"v":"1.4435, block material"},{"i":1245,"v":"1.4435, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":14,"v":"ATEX"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 2023\/2006"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":78,"v":"DN 8 (1\/4'')"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Clamp; StutsElmotordriven1.4435, precisionsgjutgods7 bar140 ° C-10 ° Cmax. 140 °C{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Stuts"},{"i":14,"v":"Clamp"}],"ANTRIEBSART":[{"i":3,"v":"Elmotordriven"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":30,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1245,"v":"1.4435, precisionsgjutgods"}],"KONFORMITAET":[{"i":1,"v":"EHEDG"},{"i":5,"v":"3A"},{"i":12,"v":"USP"},{"i":19,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 10\/2011"},{"i":20,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 1935\/2004"},{"i":25,"v":"FDA"},{"i":27,"v":"F\u00f6rordning (EG) nr 2023\/2006"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":7,"v":"7"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":140,"v":"140"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-10,"v":"-10"}],"REGELVENTIL":[{"i":"2","v":"true"}],"STERILISATIONSTEMPERATUR":[{"i":"max. 140 \u00b0C","v":"max. 140 \u00b0C"}]}Dosering av ultrarent vatten
Inom läkemedelsindustrin och medicintekniken ställs höga krav på processäkerheten vid förpackning av sterila plastkomponenter. Beroende på produkt kan en skonsam hantering vara lika viktig som en exakt dosering av lösningar och sterila vätskor, t.ex. ultrarent vatte
mer