Den pneumatiskt manövrerade 2/2-vägs snedsätesventilen GEMÜ 555 har kolvställdon av rostfritt stål. Ventilen är särskilt lämpad för reglering av ren ånga. Tätningen till ventilsätet är tillverkad av PTFE. Ventilspindeln har veckbälgstätning av rostfritt stål. För att förhindra att det samlas smuts är ventiltallrik och ventilspindel svetsade.
- Inga icke-järnmetaller
- Ventiltallriken/ventilspindeln svetsad för att undvika smutskanter
- Gängfri infästning av sätestallriken kräver lite underhåll
- Veckbälg i rostfritt stål som spindeltätning för höga drifttemperaturer
- Satsspårbarhet för alla komponenter som kommer i kontakt med mediet
- Mediets temperatur:14 till 365 °F
- Omgivningstemperatur:14 till 140 °F
- Drifttryck :0 till 150 psi
- Dimensioner:1/4'' (DN 8) till 3'' (DN 80)
- Ventilhusformer:Ventilhus med rakt genomflöde
- Anslutningstyper:Clamp | Stuts
- Anslutningsnormer:ASME | DIN | EN | ISO
- Ventilhusmaterial:1.4435 (316L), solitt material | 1.4435, precisionsgjutgods
- Sätestätningsmaterial:PTFE
- Överensstämmelser:ATEX | CRN | EAC | FDA | FMEDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | Syre | USP
Matchande tillbehör
Video om produkten
Culivated Meat Teaser
00:56 min
117 Visningar
Online sedan 20.12.2023
Ytterligare videor