2/2-vägs-snedsätesventilen GEMÜ 550 har ett kolvmanöverdon i rostfritt stål med obetydligt underhållsbehov och manövreras pneumatiskt. Ventilspindeln tätas med en självreglerande packboxtätning. Det innebär tillförlitlig ventilspindeltätning och obetydligt underhållsbehov, även efter lång drift. Skrapringen framför packboxtätningen ger tätningen ytterligare skydd mot smuts och skador.
- Tål vakuum upp till 20 mbar (a) som standard
- Mediets temperatur:-10 till 185 °C
- Omgivningstemperatur:-10 till 80 °C
- Drifttryck:0 till 40 bar
- Dimensioner:DN 8 till 80
- Ventilhusformer:|
- Anslutningstyper:Clamp | Fläns | Gänga | Stuts
- Anslutningsnormer:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT | SMS
- Ventilhusmaterial:1.4408, precisionsgjutgods | 1.4435, precisionsgjutgods | EN-GJS-400-18-LT, segjärnsmaterial
- Sätestätningsmaterial:PTFE
- Överensstämmelser:ATEX | FDA | FMEDA | Förordning (EG) nr 10/2011 | Förordning (EG) nr 1935/2004 | Förordning (EG) nr 2023/2006 | USP