GEMÜ erweitert Portfolio der Schlauchquetschventile
25.08.2026
25.08.2026
Neue Volledelstahl-Ausführung verbessert Reinigbarkeit bei anspruchsvollen Anwendungen
GEMÜ erweitert sein Portfolio an Schlauchquetschventilen und bietet für die Baureihen GEMÜ Q30, GEMÜ Q40, GEMÜ Q50 eSyStep und GEMÜ Q51 neue Varianten und Kombinationsmöglichkeiten. Im Mittelpunkt steht eine neue Volledelstahl-Ausführung, die insbesondere bei Anwendungen mit anspruchsvollen Reinigungsanforderungen Vorteile bietet.
Schlauchquetschventile steuern den Durchfluss eines Mediums, indem sie einen eingelegten Schlauch von außen zusammenpressen. Das Prozessmedium kommt dabei ausschließlich mit dem Schlauch in Berührung. Zum Einsatz kommen die Ventile unter anderem in sensiblen Prozessen der Pharma- und Biotechnologie, insbesondere bei Single-Use Anwendungen. Mit der neuen Volledelstahl-Ausführung des Bestellcodes 77 bestehen neben dem Druckstück nun auch der Verriegelungsring und die Schlauchaufnahme aus Edelstahl. Dadurch lässt sich das Ventil besser reinigen – ein Vorteil insbesondere beim Einsatz aggressiver Reinigungsmedien. Ein Beispiel ist die Reinigung mit Wasserstoffperoxid in Isolatoren, wie sie in pharmazeutischen Anwendungen zum Einsatz kommt.
„Mit der Portfolioerweiterung reagieren wir gezielt auf Anforderungen aus anspruchsvollen Anwendungen der Pharmazie. Besonders die neue Volledelstahl-Ausführung bietet unseren Kunden Vorteile, wenn eine hohe Reinigbarkeit entscheidend ist. Gleichzeitig schaffen die zusätzlichen Kombinationsmöglichkeiten mehr Flexibilität bei der Auslegung für unterschiedliche biotechnologische und pharmazeutische Prozesse wie Chromatographie, Filtration und Abfüllung“, erklärt Lena Gebhardt, Operational Product Manager Single-Use bei GEMÜ.
Darüber hinaus erweitert GEMÜ die Kombinationsmöglichkeiten innerhalb des bestehenden Portfolios. Schlauchaufnahmen und Druckstücke können teilweise mit zusätzlichen Antriebsgrößen kombiniert werden. Neu verfügbar sind außerdem eine Schlauchaufnahme für einen Außendurchmesser von 9/16 Zoll (14,3 mm) sowie Druckstücke für Schlauchinnendurchmesser von 3/16 Zoll (4,76 mm) und 5/16 Zoll (7,94 mm).

GEMÜ Schlauquetschventile