Bewährte Module
für Sie konfiguriert

Schweißkonfigurationen und Manifolds

Unsere modularen Konfigurationen umfassen sowohl Schweißkonfigurationen als auch Manifolds. Sie verbinden bewährte Standardprodukte je nach Anforderung durch Schweißen oder geeignete Verbindungstechniken zu kompakten, prozesssicheren Funktionseinheiten für individuelle Anwendungen.

Manifold- und Schweißkonfigurationen für kompakte Funktionseinheiten

Prozessrelevante Verbindungstechniken

Durch Schweißen oder geeignete Verbindungstechniken entstehen abgestimmte Baugruppen wie Edelstahl- oder Manifold-Konfigurationen. Sie bündeln mehrere Prozessfunktionen auf engem Bauraum, reduzieren den Montageaufwand und ermöglichen stabile, reproduzierbare Lösungen für den dauerhaften Einsatz.

Vorteile beim Einsatz von modularen Konfigurationen

Sicher. Platzsparend. Flexibel.

Funktionalität auf engstem Raum

Zwei Lösungen, ein Portfolio.

Unsere modularen Konfigurationen bieten klare Vorteile: Sie sparen Platz, indem mehrere Funktionen in einer kompakten Einheit integriert werden. Durch den reduzierten Montageaufwand werden Installationszeiten verkürzt und Fehlerquellen minimiert. Gleichzeitig sorgen fest verbundene Komponenten für eine hohe Prozesssicherheit und Reproduzierbarkeit. Auf diese Weise lassen sich Abläufe effizienter gestalten und Anlagen optimal auslasten.

Modulare Konfigurationen aus Edelstahl

GEMÜ W600

Unsere kundenspezifischen Edelstahlkonfigurationen vereinen mehrere Ventilfunktionen in einer kompakten, anwendungsspezifischen Einheit. Reduzierte Schnittstellen, totraumarme Ausführungen und eine klare Prozessführung unterstützen die sichere und effiziente Integration in bestehende Anlagen. Jede Schweißnaht wird dokumentiert. So haben Sie einen geringeren Dokumentationsaufwand, zeitgleich hohe Reproduzierbarkeit und nachvollziehbare Qualität.

.

Ready-to-Use-Manifolds im hochreinen Raum

Manifolds sind vormontierte Verteilerlösungen für Prozessmedien, bei denen Anschlüsse, Ventile sowie Mess- und Regeltechnik bereits integriert werden können. Je nach Anwendung sind Ausführungen in unterschiedlichen Materialien wie Kunststoff oder Edelstahl möglich. Als kompakte Ready-to-use-Lösung – beispielsweise in Form einer ValveBox – reduzieren sie den Installationsaufwand und ermöglichen eine sichere, wartungsfreundliche Medienverteilung.

.

In vier Schritten zur passenden Konfiguration

Anforderungen verstehen. Lösungen entwickeln. Ergebnisse liefern.

Damit eine Schweißkonfiguration nicht nur funktioniert, sondern sich nahtlos in Ihren Prozess einfügt, braucht es Klarheit, Austausch und eine gemeinsame Linie. In vier aufeinander abgestimmten Schritten begleiten wir Sie von der ersten Anfrage bis zur einbaufertigen Lösung – transparent, strukturiert und auf Augenhöhe.

Das könnte Sie auch interessieren