Teilstrom-Schwebekörper-Durchflussmesser

GEMÜ 846

GEMÜ 846 ist ein Durchflussmesser welcher nach dem Teilstromprinzip arbeitet. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.

Durchflussmesser mit magnetischem PP-Schwebekörper

Produktinfos

Der Durchflussmesser GEMÜ 840 arbeitet nach dem Teilstromprinzip. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.

Hauptmerkmale

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Großer Messbereich verfügbar (abhängig vom Blendendurchmesser)
  • Teilstrom-Messrohr auch im Betrieb austauschbar
  • Bruchsicher, korrosionsbeständig
GEMÜ 846 ist ein Durchflussmesser welcher nach dem Teilstromprinzip arbeitet. Die Armatur besteht aus drei Baugruppen: Hauptstrom-Gerät, Teilstrom-Gerät und Handmembranventil.

Technische Details

Parameter
Wert
Anschlussarten
Stutzen
Messbereich Flüssigkeiten
2500 bis 50000 l/h
Messabweichung
± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
Medientemperatur
5 bis 90 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 65 bis 65
Messrohrwerkstoffe
PSU
Schwebekörperwerkstoffe
PP

Downloads

7 Ergebnisse
  • Fiche technique GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (408 KB) -
    FR

  • Datenblatt GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (465 KB) -
    DE

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (421 KB) -
    PT

  • Üzemeltetési útmutató GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (1 MB) -
    HU

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (438 KB) -
    ES

  • Data sheet GEMÜ 840, 841, 845, 846

    pdf (448 KB) -
    EN

Passende Services