Schwebekörper-Durchflussmesser mit Kunststoffmessrohr

GEMÜ 871

Schwebekörper-Durchflussmesser GEMÜ 871 mit Kunststoffmessrohr und PVDF-Schwebekörper

Flexibel konfigurierbarer Durchflussmesser mit Schwebekörper aus PVC-U

Produktinfos

​Der Durchflussmesser GEMÜ 871 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

Hauptmerkmale

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
Schwebekörper-Durchflussmesser GEMÜ 871 mit Kunststoffmessrohr und PVDF-Schwebekörper

Technische Details

Parameter
Wert
Erfassungsbereich Flüssigkeiten
0,1 bis 1600 l/h
Erfassungsbereich Gase
0,02 bis 37,5 Nm³/h
Medientemperatur
-20 bis 120 °C
Betriebsdruck
0 bis 15 bar
Nennweiten
DN 10 bis 25
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen
Messrohrwerkstoffe
PVC-U, glasklar
PA
PSU
Schwebekörperwerkstoffe
1.4571 (316Ti)
PP
PVC-U
PVDF
Konformitäten
ATEX

Passende Services