Schwebekörper-Durchflussmesser mit Kunststoffmessrohr

GEMÜ 880

Schwebekörper-Durchflussmesser GEMÜ 880 mit Kunststoffmessrohr

Flexibel konfigurierbarer Durchflussmesser mit magnetischem PVDF-Schwebekörper

Produktinfos

​Der Durchflussmesser GEMÜ 850 arbeitet nach dem Schwebekörperprinzip und verfügt über ein transparentes Messrohr. Die auf das Messrohr aufgedruckte Messskala ist jeweils auf das entsprechende Durchflussmedium abgestimmt. Angespritzte Schwalbenschwanzleisten dienen zur Aufnahme von Sollwert-Zeigern, Grenzwert- und Signaleinrichtungen.

Hauptmerkmale

  • Hohe Messgenauigkeit, einfache Handhabung
  • Gute Ablesbarkeit durch große, übersichtliche Skalen
  • Es stehen über 500 Standard- und über 13.000 Sonderskalen zur Verfügung, weitere Skalierungen sind jederzeit realisierbar
  • ATEX-Ausführung optional erhältlich
Schwebekörper-Durchflussmesser GEMÜ 880 mit Kunststoffmessrohr

Technische Details

Parameter
Wert
Anschlussarten
Armaturenverschraubung
Flansch
Stutzen
Messbereich Flüssigkeiten
1 bis 1000 l/h
Messabweichung
± 1% vom Endwert und ± 3% vom Messwert
Medientemperatur
-20 bis 120 °C
Betriebsdruck
0 bis 15 bar
Nennweiten
DN 10 bis 25
Messrohrwerkstoffe
PA, glasklar
PVC-U, glasklar
PSU
Schwebekörperwerkstoffe
PVDF
Konformitäten
ATEX
FDA

Downloads

14 Ergebnisse
  • Instruções de operação GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885 ptb

    pdf (1 MB) -
    PT

  • Notice d'utilisation GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    FR

  • Instrucciones de uso GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    ES

  • Instrukcja obsługi GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    PL

  • Fiche technique GEMÜ 850, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 875, 880, 870, 885

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Användarhandbok GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Datenblatt GEMÜ 850, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Manual de exploatare GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    RO

  • 操作说明 GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    ZH

  • Návod k obsluze GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    CS

  • Üzemeltetési útmutató GEMÜ 800, 850, 801, 805, 806, 807, 811, 815, 816, 817, 820, 822, 825, 830, 831, 832, 835, 851, 855, 857, 861, 865, 867, 870, 875, 880, 885

    pdf (1 MB) -
    HU

Passende Services