Ultraschall-Durchflussmesser

GEMÜ C38 SonicLine

GEMÜ C38 SonicLine berührungsloses Ultraschall-Durchflussmessgerät mit zwei gegenüber positionierten Sensoren

Berührungsloser Durchflussmesser mit PFA-Messkörper

Produktinfos

GEMÜ C38 SonicLine ist ein Ultraschall-Durchflussmessgerät, welches nach dem Phasendifferenzverfahren arbeitet. Zwei gegenüber positionierte Sensoren senden und empfangen wechselweise Ultraschallsignale. Bei stehendem Medium empfangen beide Sensoren die ausgesandten Ultraschallsignale in der gleichen Phase, d. h. ohne Phasendifferenz. Bei fließenden Medien ergibt sich eine Phasenverschiebung. Die entstehende Phasendifferenz ist direkt proportional zur Fließgeschwindigkeit. Aus der Fließgeschwindigkeit und dem Durchmesser der Rohrleitung wird das Durchflussvolumen ermittelt.

Hauptmerkmale

  • Berührungslose Durchflussmessung – keine mechanisch bewegten Teile
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • Extrem schnelle Messwerterfassung (250 Messwerte / Sek.)
  • Hohe Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
GEMÜ C38 SonicLine berührungsloses Ultraschall-Durchflussmessgerät mit zwei gegenüber positionierten Sensoren

Technische Details

Parameter
Wert
Messbereich Flüssigkeiten
0,03 bis 120 l/min
Messabweichung
± 1 % vom Messwert (± 3 mm/s)
Medientemperatur
0 bis 80 °C
Betriebsdruck
0 bis 6 bar
Nennweiten
DN 6 bis 20
Anschlussarten
Flare
Messrohrwerkstoffe
PFA
Elektrische Anschlussarten
Offene Kabelenden
M12-Stecker
Versorgungsspannungen
24 V DC

Downloads

6 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Data sheet GEMÜ C38

    pdf (1 MB) -
    EN

  • Datasheet GEMÜ C38 (US)

    pdf (597 KB) -
    EN

  • Betriebsanleitung-C38 Flowsoft-de-gemue

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ C38

    pdf (1 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-C38 Flowsoft-gb-gemue

    pdf (2 MB) -
    EN

Passende Services