Niederlassung und Sprache wählen

Sprache wählen

Persönlicher KI-Assistent

Sie haben Fragen? Starten Sie eine Unterhaltung.

Vertriebsinnendienst

Für alle vertrieblichen Themen:

Tel: +49 7940 123 8509

Kontakt aufnehmen

Service-Helpline

Für alle After-Sales-Themen:

Tel: +49 7940 123 450

Helpline kontaktieren

Intelligenter Stellungsregler und integrierter Prozessregler

GEMÜ 1436 cPos

Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler GEMÜ 1436 cPos mit integriertem Prozessregler und LCD-Anzeige

Flexibel einstellbarer Stellungsregler für anspruchsvolle Regelanwendungen

Produktinfos

Der digitale elektropneumatische Stellungsregler GEMÜ 1436 cPos dient mit optional integriertem Prozessregler zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen mit einfach- / doppeltwirkenden Linear- oder Schwenkantrieben. Die von Sensoren (z. B. Durchfluss, Druck, Temperatur etc.) eingehenden Signale werden durch den optional überlagerten Prozessregler erfasst und gemäß der Sollwertvorgabe ausgeregelt. GEMÜ 1436 cPos verfügt über ein robustes Gehäuse mit geschützten Bedientasten und einer LCD-Anzeige, worüber sich das Produkt auch an komplexe Regelaufgaben individuell anpassen lässt. Durch Zusatzausstattungen kann der Regler direkt in Feldbusumgebungen eingesetzt werden.

Hauptmerkmale

  • Digitaleingänge (Option) für variable Funktionssteuerung zur Automation
  • Kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
  • Einfache Adaption auf unterschiedliche Ventilantriebe
  • Zugriffsrechte über Benutzerebenen
  • Hoher Durchflusswert
Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler GEMÜ 1436 cPos mit integriertem Prozessregler und LCD-Anzeige

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Betriebsdruck
1,5 bis 7 bar
Wirkweise
Doppeltwirkend
Einfachwirkend
Durchflussleistung
172 Nl/min
84 Nl/min
100 Nl/min
Messbereich
max. 30 mm, linear
max. 50 mm, linear
max. 75 mm, linear
max. 90°, radial
Versorgungsspannung
24 V DC
Elektrische Anschlussarten
M12-Steckverbinder
Konformität
EAC

Downloads

11 Ergebnisse
  • Datenblatt GEMÜ 1436

    pdf (5 MB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1436 (LT)

    pdf (1 MB) -
    DE/LT

  • Rychlý průvodce / Quick Guide GEMÜ 1436

    pdf (757 KB) -
    CS/DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1436 v 2 0 3 6

    pdf (10 MB) -
    DE

  • Quick Guide GEMÜ 1436

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Quick Guide / Quick guide GEMÜ 1436

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Betriebsanleitung GEMÜ 1436 esy-com 070909 v 1 8 0 0

    pdf (10 MB) -
    DE

  • Technische Information GEMÜ 1436

    pdf (48 KB) -
    DE

  • Spezifikationsblatt GEMÜ 1434, 1435, 1436 spec regler

    pdf (842 KB) -
    DE

  • Konformitätserklärung 2014/30/EU GEMÜ 1436

    pdf (2 MB) -
    DE

Passende Services