Intelligenter elektropneumatischer Stellungsregler

GEMÜ 1441 cPos-X

GEMÜ Stellungs- und Prozessregler mit Display, rotem Logo und Stellspindel für die präzise Ventilsteuerung in industriellen Automatisierungsanlagen.

Zweileiter-Stellungsregler für den explosionsgeschützten Bereich

Produktinfos

GEMÜ 1441 cPos-X ist ein intelligenter, digitaler und elektropneumatischer Stellungsregler in Zweileiter-Technik und dient zur Steuerung von pneumatisch betätigten Prozessventilen. Er ist mit einfachwirkenden oder doppeltwirkenden linearen Hubantrieben oder Schwenkantrieben kombinierbar. Dadurch kann er unter anderem für Membran-, Sitz- und Membransitzventile sowie für Kugelhähne und Absperrklappen eingesetzt werden. Der Stellungsregler verfügt über ein robustes Gehäuse mit einem geschützten LC-Display für Statusinformationen. Zur Konfiguration und für detaillierte Informationen kann der Stellungsregler per Fernzugriff mit einem mobilen Endgerät bedient werden.

Hauptmerkmale

  • Zweileiter-Anschlusstechnik
  • Schnellinbetriebnahme durch ausbalancierte Vorkonfiguration
  • HART Kommunikationsmöglichkeit optional verfügbar
  • Fail safe und Fail freeze Sicherheitsfunktion verfügbar
  • BLE Kommunikation für Fernzugriff und Konfiguration
  • Nahezu kein Luftverbrauch im ausgeregelten Zustand
GEMÜ Stellungs- und Prozessregler mit Display, rotem Logo und Stellspindel für die präzise Ventilsteuerung in industriellen Automatisierungsanlagen.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
1,5 bis 7 bar
Wirkweise
Doppeltwirkend
Einfachwirkend
Durchflussleistung
115 Nl/min
Messbereich linear
2 bis 75 mm
Messbereich radial
0 bis 90°
Versorgungsspannung
via Sollwertsignal
Elektrische Anschlussarten
M16-Kabelverschraubung
M12-Stecker
Kommunikationsarten
BLE
HART
Konformität
ATEX
FCC
HART
IECEx
UL Listed
UL Recognized US/C

Downloads

26 Ergebnisse
  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ 1441

    pdf, 718 KB, EN

  • Driftsvejledning GEMÜ 1441 da

    pdf, 7.58 MB, DA

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Ficha técnica GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, ES

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 305 KB, DE/EN

  • Declaration of Conformity comm reg SGP - GEMÜ 1441

    pdf, 510 KB, EN

  • Declaration of Conformity HKCA 1039 - GEMÜ E1B0, 1441

    pdf, 95 KB, EN

  • Datenblatt GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, DE

  • Datasheet GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, EN

  • Folha de dados técnicos GEMÜ 1441

    pdf, 5.34 MB, PT

  • Konformitätserklärung ATEX - GEMÜ 1441

    pdf, 740 KB, DE

  • 操作说明 GEMÜ 1441

    pdf, 12.12 MB, ZH

Passende Services