Ventilanschaltung mit Mikroschalter oder induktivem Näherungsschalter

GEMÜ 4240

Ventilanschaltung mit transluzenter Haube, Pneumatik- und Elektroanschlüssen sowie Betätigungsstange für die Automatisierung industrieller Ventilsysteme.

Ventilanschaltung für Basisanforderungen

Produktinfos

Die Ventilanschaltung GEMÜ 4240 ist für die Montage auf pneumatisch betätigte Linearantriebe geeignet. Die Position der Ventilspindel wird durch die spielfreie und kraftschlüssige Adaption mittels Mikro- oder Näherungsschaltern zuverlässig elektronisch erfasst und zurückgemeldet. Integrierte Vorsteuerventile ermöglichen die direkte Ansteuerung des daran angeschlossenen Prozessventils. Das Produkt wurde speziell für Ventile mit einem Hub von 5 bis 75 mm konstruiert.

Hauptmerkmale

  • Positionsrückmeldung über Mikroschalter, optional 2-Draht NAMUR Näherungsschalter oder 3-Draht Näherungsschalter
  • Einstellbare Endlagentoleranzen über Rasthebel
  • Integrierte Handhilfsbetätigung
Ventilanschaltung mit transluzenter Haube, Pneumatik- und Elektroanschlüssen sowie Betätigungsstange für die Automatisierung industrieller Ventilsysteme.

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
0 bis 60 °C
Messbereich linear
5 bis 75 mm
Messbereich radial
0 bis 90°
Durchflussleistung
250 Nl/min
Versorgungsspannungen
24 V DC
250 V AC
8 V DC
Schutzart
IP 65, IP 67
Elektrische Anschlussarten
Kabelverschraubungen
Schalterarten
Mikroschalter
2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
3-Draht-Näherungsschalter

Downloads

15 Ergebnisse
  • Notice d'utilisation GEMÜ 4240

    pdf (6 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datablad GEMÜ 4240

    pdf (2 MB) -
    SV

  • Datasheet GEMÜ 4240

    pdf (2 MB) -
    EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Produktbroschüre Ventilanschaltungen 4240, 4241 und 4242

    pdf (699 KB) -
    DE

  • Datenblatt GEMÜ 4240

    pdf (2 MB) -
    DE

  • Product brochure Combi switchboxes 4240, 4241 and 4242

    pdf (696 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Betriebsanleitung GEMÜ 4240

    pdf (7 MB) -
    DE

  • Operating instructions GEMÜ 4240

    pdf (6 MB) -
    EN

  • Fiche technique GEMÜ 4240

    pdf (2 MB) -
    FR

Passende Services