Induktiver Stellungsrückmelder für Schwenkarmaturen

GEMÜ LSF

GEMÜ LSF induktiver Doppelsensor mit optischer Stellungsanzeige

Stellungsrückmeldung über induktive Doppelsensoren

Produktinfos

Der induktive Doppelsensor GEMÜ LSF ist für die Montage auf manuell und pneumatisch betätigte Schwenkarmaturen geeignet. Mittels der optischen Anzeige wird die Stellung der Armatur zuverlässig erfasst und entsprechend signalisiert.

Hauptmerkmale

  • Einfacher und nachträglicher Aufbau auf Schwenkantriebe
  • Kompaktes, stabiles Gehäuse
  • Anbau auf alle Schwenkarmaturen gemäß Normschnittstelle VDI/VDE 3845 möglich
  • Mit LED-Anzeige
GEMÜ LSF induktiver Doppelsensor mit optischer Stellungsanzeige

Technische Details

Parameter
Wert
Umgebungstemperatur
-25 bis 85 °C
Messbereich radial
0 bis 90°
Versorgungsspannungen
10 - 30 V DC
10 - 30 V DC
8 V NAMUR
8 V NAMUR
Schutzart
IP 67
Elektrische Anschlussarten
M12 plug
M12-Stecker
Schalterarten
2-Draht-Näherungsschalter (NAMUR)
2-wire proximity switch (NAMUR)
3-Draht-Näherungsschalter
3-wire proximity switch
Konformitäten
ATEX
ATEX
CSA
CSA
FMEDA
FMEDA
Functional Safety
Funktionale Sicherheit
IECEx
IECEx
UL Recognized
UL Recognized US/C

Downloads

18 Ergebnisse
  • Declaration of Conformity RoHS, EMC - GEMÜ LSF 317, 325, 400

    pdf (1 MB) -
    EN/DE

  • Declaration of Conformity ATEX, RoHS, EMC - GEMÜ LSF 206

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity ATEX - GEMÜ LSF NN5008

    pdf (102 KB) -
    DE/EN/FR

  • Datenblatt GEMÜ LSF

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Scheda dati GEMÜ LSF

    pdf (3 MB) -
    IT

  • Declaration of Conformity RoHS, EMC - GEMÜ LSF 312

    pdf (1 MB) -
    EN/DE

  • GEMÜ LSF (PL)

    pdf (3 MB) -
    PL

  • Fiche technique GEMÜ LSF

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Declaration of Conformity ATEX, RoHS, EMC - GEMÜ LSF 221, 218

    pdf (1 MB) -
    DE/EN

  • GEMÜ LSF (RO)

    pdf (3 MB) -
    RO

  • Declaration of Conformity 2014/30/EU, 2011/65/EU - GEMÜ LSF AS1

    pdf (398 KB) -
    DE/EN/FR

Passende Services