Manuelle Absperrklappe aus Metall

GEMÜ 411

Manuelle Absperrklappe aus Edelstahl mit ergonomischem Handrad und Tri-Clamp-Anschlüssen – ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Edelstahlklappe in kleinen Nennweiten

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 411 aus Edelstahl verfügt über einen ergonomisch gestalteten, korrosionsfesten Handhebel aus Kunststoff. Dieser ist mittels integrierter Arretiervorrichtung gegen unbeabsichtigtes Verstellen geschützt. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.

Hauptmerkmale

  • In kleinen Nennweiten verfügbar
  • Geeignet für Vakuumanwendungen und Tieftemperaturen
  • Ergonomisch geformter Handhebel mit integrierter Arretiervorrichtung
  • Hochwertige Absperrklappe aus Edelstahl
  • Kompakter und stabiler Körper
Manuelle Absperrklappe aus Edelstahl mit ergonomischem Handrad und Tri-Clamp-Anschlüssen – ideal für Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 160 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Gehäusewerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Konformitäten
EAC
Explosionsschutz
FDA

Downloads

14 Ergebnisse
  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (450 KB) -
    DE/EN

  • Datenblatt-411-fr-gemue-2026-03-16

    pdf (3 MB) -
    FR

  • Produktbroschüre Absperrklappen aus Edelstahl oder Messing 411, 415 und 428

    pdf (380 KB) -
    DE

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Datenblatt-411-gb-gemue-2026-03-16

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Product brochure Butterfly valves made of stainless steel or brass 411, 415 and 428

    pdf (380 KB) -
    EN

  • Технические характеристики GEMÜ 411

    pdf (3 MB) -
    RU

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Datenblatt-411-de-gemue-2026-03-09

    pdf (3 MB) -
    DE

Passende Services