Elektromotorische Absperrklappe aus Metall

GEMÜ 428

Elektrisch betriebene Absperrklappe aus Edelstahl mit Innengewinde und Statusanzeige – ideal für Chemie, Wasseraufbereitung und industrielle Prozesse.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Edelstahlklappe in kleinen Nennweiten

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ 428 aus Edelstahl wird elektromotorisch betrieben. Eine Handnotbetätigung und optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Durch die abgerundeten und polierten Scheibenkanten ist die Absperrklappe optimiert für häufige Schaltwechsel. Die Oberfläche der Absperrklappe kann weiter veredelt werden.

Hauptmerkmale

  • In kleinen Nennweiten verfügbar
  • Geeignet für Vakuumanwendungen und Tieftemperaturen
  • Hochwertige Absperrklappe aus Edelstahl
  • Kompakter und stabiler Körper
Elektrisch betriebene Absperrklappe aus Edelstahl mit Innengewinde und Statusanzeige – ideal für Chemie, Wasseraufbereitung und industrielle Prozesse.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-20 bis 160 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 15 bis 50
Anschlussarten
Clamp
Gewinde
Stutzen
Anschlussnormen
ASME
DIN
EN
ISO
SMS
Gehäusewerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
Versorgungsspannung
12 V AC, 50/60 Hz
12 V DC
24 V AC, 50/60 Hz
24 V DC
Stellzeit 90°
4 bis 100 s
Schutzart
IP 65, 66, 67
Konformitäten
EAC
FDA

Downloads

16 Ergebnisse
  • Datenblatt-428-gb-gemue

    pdf (3 MB) -
    EN

  • Betriebsanleitung-428-de-gemue

    pdf (8 MB) -
    DE

  • Produktbroschüre Absperrklappen aus Edelstahl oder Messing 411, 415 und 428

    pdf (380 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Certificat du produit machinery - GEMÜ product collection

    pdf (341 KB) -
    FR

  • Produktzertifikat machinery - GEMÜ product collection

    pdf (315 KB) -
    DE

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Руководство по эксплуатации GEMÜ 428

    pdf (2 MB) -
    RU

  • Datenblatt-428-de-gemue

    pdf (3 MB) -
    DE

  • Betriebsanleitung-428-de-gb-gemue

    pdf (11 MB) -
    DE/EN

  • Product brochure Butterfly valves made of stainless steel or brass 411, 415 and 428

    pdf (380 KB) -
    EN

Passende Services