Elektromotorische Absperrklappe aus Kunststoff

GEMÜ D458

Elektrisch betriebene Absperrklappe aus Kunststoff mit Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Prozessautomation.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe

Produktinfos

Die zentrische Absperrklappe GEMÜ D458 wird elektromotorisch betätigt. Es stehen verschiedene Antriebe aus Metall oder Kunststoff in Auf/Zu- oder Regelausführung zur Auswahl. Eine Handnotbetätigung und eine optische Stellungsanzeige sind serienmäßig integriert. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 50 - 300 und in der Gehäusevariante Wafer verfügbar.

Hauptmerkmale

  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • UV-beständig
  • Scheibenaustrittsmaß auf Kunststoffrohrleitung ausgelegt
  • Geringes Gewicht
  • Einfache Montage
  • Geringer Druckverlust
  • Niedriges Drehmoment
Elektrisch betriebene Absperrklappe aus Kunststoff mit Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Prozessautomation.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
5 bis 90 °C
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 °C
Betriebsdruck
0 bis 10 bar
Nennweiten
DN 50 bis 300
Gehäuseformen
Wafer
Anschlussnormen
ANSI
EN
JIS
Körperwerkstoffe
PP, verstärkt
Manschettenwerkstoffe
EPDM
FKM
Scheibenwerkstoffe
PP-H
PVC-C
PVC-U
Versorgungsspannung
12 - 24 V AC/DC
24 V AC/DC
24 V DC
85 - 240 V AC/DC
Stellzeit 90°
13 bis 58 s
Schutzart
IP 65, 67
Konformitäten
CSA
EAC

Downloads

15 Ergebnisse
  • Datasheet GEMÜ D450, D451, D457, D458 (US)

    pdf (2 MB) -
    EN

  • bs_a_IND_07_elektropolieranlagen_de

    pdf (594 KB) -
    DE

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf (305 KB) -
    DE/EN

  • Fiche technique GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (2 MB) -
    FR

  • Product certificate oil grease free - GEMÜ product collection K nr 0107

    pdf (121 KB) -
    DE/EN

  • Notice d'utilisation GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (946 KB) -
    FR

  • bs_a_IND_07_electropolishing-systems_en

    pdf (592 KB) -
    EN

  • Herstellererklaerung-Verordnung-EU-2024-590-de-2026-02-25

    pdf (84 KB) -
    DE

  • Användarhandbok GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (964 KB) -
    SV

  • Betriebsanleitung / Operating instructions GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (945 KB) -
    DE/EN

  • Manufacturers-Declaration-Regulation-EU-2024-590-gb-2026-02-24

    pdf (39 KB) -
    EN

  • Karta katalogowa GEMÜ D450, D451, D457, D458

    pdf (680 KB) -
    PL

Passende Services