Absperrklappe mit freiem Wellenende aus Metall

GEMÜ D480 Victoria

Zentrische Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.

Weichdichtende, zentrisch gelagerte Absperrklappe mit Sonderwerkstoffen

Produktinfos

Die weichdichtende, zentrische Absperrklappe GEMÜ D480 Victoria verfügt über ein freies Wellenende. Die Absperrklappe ist in den Nennweiten DN 25 bis 1600, in genormten Einbaulängen: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 Kategorie A (DIN 3202 K1) und in den Gehäusevarianten Wafer, Lug und U-Sektion verfügbar.

Hauptmerkmale

  • In großen Nennweiten verfügbar
  • Tropfen- und blasenfrei dicht nach EN 12266-1/P12, Leckrate A
  • Sonderwerkstoffe bei Scheibe, Dichtung und Klappenkörper
  • Manschette vulkanisierbar
  • Abrasionsbeständige Ausführung möglich
Zentrische Absperrklappe mit Edelstahl-Klappenscheibe, elastischer Dichtung und Flanschverbindung – ideal für Wasseraufbereitung, Chemie und Verfahrenstechnik.

Technische Details

Parameter
Wert
Medientemperatur
-60 bis 210 °C
Umgebungstemperatur
-40 bis 70 °C
Betriebsdruck
0 bis 16 bar
Nennweiten
DN 25 bis 1600
Gehäuseformen
Wafer
Lug
U-Sektion
Anschlussnormen
ANSI
AS
ASME
AWWA
BS
DIN
EN
ISO
JIS
Körperwerkstoffe
ASTM
EN-AC-46100, Aluminiumgussmaterial
EN-AC-47100, Aluminiumgussmaterial
EN-GJL-250
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
S275JR, Stahlgussmaterial mit Epoxid-Beschichtung
Körperbeschichtung
Epoxid
Manschettenwerkstoffe
CSM (Hypalon®)
ECO
EPDM
FKM
NBR
SBR, abrasionsfest
Silikon
Scheibenwerkstoffe
1.4408, Feingussmaterial
1.4469, Duplex-Stahlgussmaterial
1.4539
2.0975, Bronzegussmaterial
EN-GJS-400-15, Sphärogussmaterial
Scheibenbeschichtung
EPDM
Epoxid
Halar®
NBR
Rilsan®
SBR
Konformitäten
ACS
ATEX
DNV GL
DVGW Gas
DVGW Trinkwasser
EAC
FDA
WRAS

Downloads

41 Ergebnisse
  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf, 96 KB, FR

  • Product certificate KTW, WRAS - GEMÜ D48X MO EPDM Code W

    pdf, 98 KB, EN

  • bs_a_IND_09_fertilizerproduction_pt

    pdf, 1.37 MB, PT

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X MO NBR Code U

    pdf, 96 KB, EN

  • Product certificate RoHS - GEMÜ product collection

    pdf, 450 KB, DE/EN

  • Certificat du produit FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code M

    pdf, 95 KB, FR

  • Product certificate FDA - GEMÜ D48X PH EPDM Code L

    pdf, 96 KB, EN

  • Produktzertifikat KTW, WRAS - GEMÜ D48X PH EPDM Code W

    pdf, 97 KB, DE

  • Datasheet GEMÜ D480

    pdf, 13.03 MB, EN

  • ПОСІБНИКУ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ GEMÜ D480

    pdf, 11.58 MB, UK

  • Instrucciones de uso GEMÜ D480

    pdf, 1.35 MB, ES

  • Type examination certificate DVGW-G - GEMÜ D48X

    pdf, 908 KB, DE/EN

Passende Services